Feedback

Choose your language

Close

Moduli di interfaccia dedicati alle comprimitrici

Moduli di interfaccia per il trasporto pneumatico su comprimitrici

Data 29/09/2014

Moduli di interfaccia dedicati alle comprimitrici, usate frequentemente dalla aziende farmaceutiche per comprimere le polveri e realizzare compresse di peso e dimensione uniformi. Grazie ad un segnale dal sistema di controllo della comprimitrice, il conveyor Piab alimenta la tramoggia di carico fino alla commutazione del sensore di livello presente sul modulo di interfaccia. Quando il livello viene raggiunto e il sensore commutato, il conveyor interrompe il caricamento e rimane in attesa fino al riempimento successivo.

Benefici per l'utilizzatore

  • Montaggio diretto sulle comprimitrici con interfaccia Mueller, S/D 170 o interfacce Ø165.8mm e Ø244mm.
  • Conforme FDA, con filtro da 0.5µm tra conveyor e comprimitrice che trattiene le polveri all'interno del sistema di trasporto. 
  • Sensore capacitivo per prevenire il sovraccarico e lo stop della produzione

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci