Feedback

Choose your language

Close

Il sistema di presa Kenos® KVG60

Il sistema di presa Kenos® KVG60 è ora disponibile per la configurazione con le ventose Piab

Data 01/06/2020

Piab è orgogliosa di presentare KVG60C come nuovo Strumento di configurazione online per i gripper Kenos® su piab.com

Con il nuovo Strumento di configurazione di Piab progettare digitalmente un sistema di presa KVG60 dotato di generatore di vuoto, nonché di ventose Piab e valvole di regolazione della portata, è semplice e veloce.

Puoi scegliere tra quasi tutte le ventose Piab, definire la lunghezza del gripper al millimetro e impostare lo spazio (distanza c-c) tra le ventose sul gripper. 

Come risultato, i partner e/o i clienti (utenti finali, integratori o costruttori di macchine) ottengono immediatamente informazioni tecniche, disegni, download di file CAD e informazioni sui prezzi per lo strumento di presa di cui hanno bisogno.

Descrizione

  • Profilo KVG60 con eiettori a vuoto Si32-3 o collegamento per pompe per vuoto con portata elevata. La lunghezza del profilo può essere definita al millimetro. 
  • Ventose Piab, puoi effettuare la selezione praticamente da tutta la gamma. Il cliente definisce il numero di ventose e la distanza tra di esse.
    NOTA: lungo il gripper può esservi una sola fila di ventose che devono essere della stessa marca e modello.
    • Lo Strumento di configurazione accerterà che il prodotto sia configurato correttamente rimuovendo le opzioni per le ventose sovradimensionate in base a: distanza C-C selezionata, numero di ventose e lunghezza totale del prodotto.
  • La tecnologia di regolazione del flusso può essere selezionata per ogni singola ventosa. È possibile aggiungere dei limitatori di flusso per materiali a tenuta e valvole piSAVE® sense per la movimentazione di oggetti porosi/in perdita.

Applicazione specifica

  • Caricamento dall’alto, ovvero caricamento di diversi oggetti identici in scatole di cartone o contenitori in linee di imballaggio nel settore di produzione dei beni di largo consumo. 
  • Scarico di diversi oggetti contemporaneamente da scatole o contenitori. 
  • Ordinamento degli oggetti dal Punto A al Punto B nelle linee di confezionamento.
  • Pallettizzazione/Depallettizzazione di file di scatole/oggetti di piccole dimensioni.




Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci