신제품: piCLASSIC™ NEO
Piab의 다단 COAX® 기술로 구동되는 컴팩트하고 조합구성 가능한 진공펌프 — 지속 가능한 제조를 위해 안정적인 성능, 쉬운 유지보수 및 에너지 효율적인 작동을 제공합니다.
모든 산업을 위한 더욱 스마트한 자동화
파이아브 (Piab) 는 글로벌 산업 전반에 걸쳐 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 효율적인 진공 자동화 솔루션을 제공합니다.
자동화를 위한 혁신적인 제품
당사의 진공 기술은 자동화 시스템 전반에 걸쳐 정밀한 취급, 효율적인 운반 및 스마트 통합을 가능하게 합니다.
응용분야에 적합한 제품을 찾으십시오.
파이아브 (Piab) 는 기술, 혁신 및 미래의 제품에 집중하여 현재와 미래를 해결하는 데 도움을 줍니다. 다음 자동화 단계를 지원할 수 있는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.


나만의 진공 시스템 설계
OVM Pro 3D는 실제 구현 전에 가상 환경에서 자체 진공 시스템을 설계, 테스트 및 개선할 수 있는 기능을 제공합니다. Piab의 광범위한 진공이젝터, 진공펌프, 진공패드, 그리퍼, 피팅 및 액세서리로 로그인하여 고유한 응용분야를 만드십시오.
예정된 이벤트
최신 뉴스
Piab group news
2025. 12. 17.
Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전
현재 위치에서 13년을 보낸 Piab Group의 유럽 공급 장치 (ESU) 는 독일 부츠바흐에 있는 새로운 최첨단 시설로 이전하고 있습니다. 이러한 움직임은 작동의 우수성, 지속 가능성 및 향상된 고객 서비스에 대한 지속적인 노력의 중요한 이정표입니다.

Product news
2025. 11. 17.
Kenos ®, 진공 그리퍼 확장 KVG150 E-시리즈
Kenos ® 는 KVG150 E-시리즈의 확장을 자랑스럽게 발표했으며, 이제 신뢰할 수 있는 폼 버전인 KVG150F와 함께 진공패드가 장착된 광범위한 KVG150C를 제공합니다. 이 결합 제품군은 다양한 산업 분야에서 타의 추종을 불허하는 유연성, 에너지 절감 및 사용 편의성을 제공하도록 설계되었습니다.

Product news
2025. 10. 7.
BGX 제품군: 향상된 비닐팩 취급용 27mm 및 63mm
27mm 및 63mm의 두 가지 새로운 크기 추가로 BGX 진공패드 제품군을 확장하게 되었음을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 얇고 연약한 백을 집기 위해 특별히 개발된 BGX 진공패드는 낮은 진공도에서도 안전한 그리핑을 보장합니다. FDA 및 EU 인증 파란색 실리콘으로 제조한 이 진공패드는 직접적인 식품 접촉에 완벽하면서도 더불어 다양한 온도의 응용 분야에 걸쳐 다양하게 활용할 수 있습니다.

가입하기
無料のPiabアカウントを作成
アカウント登録をすれば、より詳細な製品情報、CADデータなど、設計・選定プロセスに役立つ資料にアクセスできるようになります。