Aller au contenu

La chasse au plus ancien transporteur sur le terrain

Nous profitons de notre 70e anniversaire pour approfondir le thème du développement du transport pneumatique, et nous avons besoin de votre aide !

La chasse

En commençant par la production d’unités d’aspiration industrielles dans les années 1970, c’est au début des années 1990, lorsque Piab a poursuivi le développement de ses éjecteurs et pompes à vide, que nous avons réuni ces deux technologies pour passer du nettoyage et de l’enlèvement au transport et à la récupération de matériaux en vrac dans les industries chimique, pharmaceutique et alimentaire. C’est ainsi qu’est né le premier transporteur pneumatique.

Sachant que nos produits ont une longue vie sur le terrain, nous souhaitons trouver le plus ancien transporteur pneumatique Piab encore en fonctionnement. Vérifiez vos usines et soyez l’heureux gagnant d’un tout nouveau transporteur piFLOW®p SMART si votre unité montre la plus ancienne preuve des avantages du transport pneumatique Piab.

Piab convoyeurs à vide Piab convoyeurs à vide
piFLOW®p SMART convoyeur pneumatique piFLOW®p SMART convoyeur pneumatique

Le prix

Gagnez notre champion du changement

Le piFLOW®p SMART est notre gamme de produits la plus intelligente, faisant passer le transport pneumatique à un niveau supérieur, entièrement automatisé avec débit optimisé.
Offrant des changements six fois plus rapides, il permet aux utilisateurs de gagner du temps lors du changement d’une matière à une autre, ce qui augmente la productivité de leurs opérations. Grâce à ses paramètres de transport préconfigurés et à ses capacités d’auto réglage, il permet une gestion fluide du processus, indépendamment des compétences de l’opérateur.

Apprenez-en plus à propos du piFLOW®p SMART

L’histoire du transport pneumatique

  • Une paire de compas permettant de tracer des cercles de grand et de petit diamètre au moyen de barres interchangeables, qui a donné son nom à l’entreprise, « PI » (rapport entre le diamètre et la circonférence) et « AB » (Société Anonyme)… PIAB.

  • Le développement des solutions par le vide de Piab s’étend avec l’unité d’aspiration industrielle.

  • Du nettoyage au déplacement. Lancement du premier transporteur pneumatique Piab - la série VC.

  • Combiner le meilleur des deux mondes ! Avec l’introduction du piFLOW®, Piab équipe ses transporteurs de ses célèbres pompes à vide COAX®, développées à l’origine pour l’application automatique. Les options de personnalisation permettent de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

  • piFLOW®t : il s’agit d’un transporteur pneumatique auquel on fait appel lorsqu’une technologie de pointe est nécessaire, notamment pour la manipulation de comprimés ou de produits fragiles dans les industries alimentaire, nutraceutique et pharmaceutique. Il est conçu avec un corps en acier inoxydable (ASTM 316L) et répond aux exigences très élevées de la FDA en matière d’hygiène. Les transporteurs Piab sont conformes à la norme ATEX Poussière.

  • Première mondiale, piFLOW®p SMART est un transporteur pneumatique auto-optimisé qui s’adresse en premier lieu aux entreprises manipulant une grande variété de matériaux et/ou nécessitant des changements fréquents. Ce transporteur est ainsi parfaitement adapté aux producteurs des secteurs alimentaire et pharmaceutique, qui tireront un grand profit de son potentiel de changement et économiseront du temps ainsi que de l’argent.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Disposez-vous du plus ancien transporteur ?

Le concours de la chasse commence le 6 mai 2021 et termine le 30 novembre 2021. Pour participer, vous devez indiquer le nom de votre entreprise, une personne de contact, envoyer une photo du transporteur en service et de son étiquette, ainsi qu’une preuve d’achat (copie de la facture, confirmation de la commande, etc.) et nous faire savoir quelles matières vous transportez avec aujourd’hui.

S’il vous plaît envoyer votre hunt@piab.com et suivez-nous sur LinkedIn pour des mises à jour sur la concurrence.

En participant, vous acceptez les conditions générales du concours de la chasse qui se trouvent sur le lien ci-dessous.

Conditions générales

Choose your language

Impossible de comparer

Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?

Envoyez-nous vos commentaires