Numéro d'article: 0241098
4 Variantes
Transporteur pneumatique piFLOW®am 100-SX-PNEU-0,5 L Ø 23 BF AL
Les transporteurs Piab, spécialement développés pour les applications de fabrication additive, sont conçus avec un corps en acier inoxydable (ASTM 316L) et une vanne papillon. Ces transporteurs sont dotés d’un couplage TC standard pour une intégration facile et sont conçus pour occuper un minimum d’espace. Les applications typiques sont le transfert de poudre métallique vers ou depuis une trémie ou un tamis, l’alimentation d’une imprimante 3D ou le recyclage de matériaux depuis le bac de débordement.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
0241098
0241474
0240783
0240784
Fonctionnalités
- Un transporteur pneumatique de qualité supérieure en acier, conçu pour répondre aux besoins des applications très exigeantes de la fabrication additive et des industries pharmaceutiques.
- Notre technologie COAX®, la manière la plus écoénergétique de produire du vide, est utilisée dans la pompe.
- Les matériaux en contact avec les produits transportés sont conformes aux réglementations FDA
- Le transporteur est approuvé CE
- Acier inox de qualité ASTM 316L (acier inoxydable, résistant aux acides), poli mécaniquement.
- Conçu selon les directives de l’USDA.
- Nettoyage automatique du filtre.
- Conception hygiénique facilitant l’entretien et le nettoyage.
- Installation aisée et utilisation facile.
- Débit élevé avec un faible encombrement.
- 0,5 litre par cycle de transport