image description

Outils pour la manipulation de produits par le vide

Éjecteurs à vide et ventouses pour la manipulation, l'assemblage et l'emballage des produits.

Vers l'automatisation
image description

Déplacez des poudres, des granulés et de petites pièces

Convoyeurs à vide et machines de connexion

Solutions de transport

Automatisation précise grâce à la technologie du vide

Les systèmes de manipulation par le vide et les outils robotiques de Piab sont utilisés dans tous les secteurs industriels du monde. Nos solutions sur mesure prennent en charge des applications allant de la manipulation de matières premières à l'assemblage, au tri et à l'emballage d'objets individuels, indépendamment de leur taille, de leur poids, de leur forme ou de leur rang dans le processus de production.

Icon Productivity Productivité

Les solutions par le vide de Piab réduisent considérablement le travail manuel, ce qui se traduit par une productivité accrue, des performances constantes et le respect des normes de qualité.

Icon Flexibility Flexibilité

Les systèmes alimentés par le vide réduisent les tâches dangereuses et permettent de manipuler en toute sécurité des composants industriels allant des poudres et des grains à des objets individuels de taille et de poids significatifs.

Icon SustainabilityDurabilité

Grâce à leur technologie et à leur conception, les systèmes d'aspiration Piab garantissent une longue durée de vie, une maintenance minimale et une faible consommation d'énergie, ce qui réduit l'impact sur l'environnement.

Quelle est la place de votre entreprise ?

COAX® - Éjecteurs à vide de qualité supérieure

Un système basé sur nos éjecteurs COAX®, mondialement reconnus, fournit un débit de vide trois fois supérieur à celui des systèmes de vide conventionnels, ce qui permet d'augmenter la vitesse du cycle et de réduire la consommation d'énergie. Piab a inventé COAX®, c'est pourquoi nos pompes à vide sont principalement basées sur cette technologie d'éjecteur.

Autres demandes.

Recevez gratuitement les conseils de nos spécialistes de l'automatisation sur la manière d'améliorer et renforcer votre processus.

Votre question

           

Image description

Vacuum Automation Division

Piab Vacuum Automation Division est un leader mondial de la technologie du vide et des outils robotiques pour une productivité, une sécurité et une efficacité accrues dans tous les secteurs industriels. Grâce à une combinaison de produits standardisés et de solutions personnalisées, nous permettons un environnement de travail sécurisé avec une consommation d'énergie et un gaspillage de matériaux minimes.

Explorez

Produits & solutions

Éjecteurs à vide décentralisés

Éjecteurs à vide décentralisés

Éjecteurs et pompes à vide classiques

Éjecteurs et pompes à vide classiques

Éjecteurs à vide décentralisés avec clapet anti-retour de sécurité

Éjecteurs à vide décentralisés avec clapet anti-retour de sécurité

Éjecteur à vide et ventouse combinés (VGS™)

Éjecteur à vide et ventouse combinés (VGS™)

Éjecteurs à vide compacts et empilables

Éjecteurs à vide compacts et empilables

Éjecteurs et pompes à vide résistants aux produits chimiques

Éjecteurs et pompes à vide résistants aux produits chimiques

Intégration personnalisée de la cartouche de l’éjecteur à vide

Intégration personnalisée de la cartouche de l’éjecteur à vide

Concevez votre propre système de vide

Concevez votre propre système de vide

OVM Pro 3D vous permet de concevoir, tester et affiner votre système de vide dans un environnement virtuel avant sa mise en œuvre physique. Connectez-vous et créez une application unique grâce à la vaste gamme de pompes à éjecteur de vide, ventouses, préhenseurs, fixations et accessoires de Piab.

Vers OVM Pro 3D
Configurez le produit salon vos besoins

Configurez le produit salon vos besoins

Le configurateur de produits Piab est un outil efficace pour tous les clients. Il est conçu pour rationaliser le processus de sélection des produits grâce à une expérience guidée soutenue par des textes informatifs, des images et des fonctions. Une transition en douceur de la recherche et de la personnalisation de produits au devis ou à la passation de commande.

Vers le configurateur

 

 

Besoin d'aide dans votre décision?

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons adapter les solutions à vos besoins.

Votre question

Convoyeurs à vide

Convoyeurs à vide

Découvrez comment fonctionne le transport par vide pour déplacer des poudres, des granulés et de petites pièces. Apprenez comment ces solutions se comparent aux options de transport mécanique, telles que les convoyeurs à vis (vis sans fin), les élévateurs à godets et les convoyeurs à bande.

En savoir plus

Dernières nouvelles

Product news
07/10/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX : 27 mm et 63 mm pour une meilleure manipulation des sacs

Nous sommes heureux d’annoncer l’expansion de notre gamme de ventouses BGX avec l’ajout de deux nouvelles tailles : 27 mm et 63 mm. Spécialement développées pour prélever des sacs fins et fragiles, les ventouses BGX assurent une préhension sûre même à des niveaux de vide inférieurs. Fabriquées en silicone bleu approuvé par la FDA et l’UE, ces ventouses sont parfaites pour le contact direct avec les aliments et polyvalentes pour des applications en diverses températures.
Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX
Product news
16/09/2025

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle

Piab est fier de présenter la DFE (Dual Function Éjecteur), une pompe à vide compacte et empilable conçue pour être durable et polyvalente.
Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle
Product news
23/06/2025

Blue Detectable Sealings for Advanced Food Safety

Entrez dans n’importe quelle installation moderne de fabrication alimentaire et vous trouverez au cœur de celle-ci une opération essentielle : le transport efficace et hygiénique des poudres. Les fabricants doivent souvent déplacer de la farine, du sucre, des épices ou des ingrédients spéciaux. Ils utilisent différents types d’équipements pour transporter les poudres, notamment des élévateurs à godets, des convoyeurs à vis et des convoyeurs pneumatiques. Chaque technologie de convoyage partage un ennemi commun : le risque de contamination par des corps étrangers en raison de joints, joints et autres pièces usés ou endommagés
Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée
Nouvelles

 

 

Explorez vos options avec Piab

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons adapter les solutions à vos besoins.

Contacter

S'inscrire

Créez votre compte gratuit pour accéder à tous nos contenus

  • Fichiers CAO
  • Disponibilité des produits
  • Données
  • Demander un devis
  • Manuels
  • Demander un devis
  • Livre blanc