Piab propose une offre étendue pour tous les types d’opérations de palettisation et de dé-palettisation, que vous recherchiez un équipement de manutention ergonomique, des composants et des options pour construire votre propre main de préhension ou main de préhension de palettisation prête à l’emploi pour les robots industriels ou les robots collaboratifs. Nous fournissons également des applications de démoulage et de décarottage dans l’industrie du plastique avec notre gamme de composants modulaires, de pièces et de composants sur mesure de marques bien connues lors de la construction de vos mains de préhension. Les solutions de préhension avancées sont des systèmes complets de préhenseurs pour des domaines d’applications spécifiques. Les préhenseurs prêts à l’emploi sont conçus pour être montés directement sur le bras ou le porte-outil du robot. Plusieurs options d’interface de montage, conformes à la norme ISO-9409-1, sont disponibles, ce qui facilite l’installation sur la plupart des modèles de robots. Les solutions de préhension avancées de Piab simplifieront et même élimineront les temps d’études, faciliteront l’installation et garantiront que les composants les plus récents sont utilisés et dimensionnés correctement pour obtenir une performance et une productivité maximales pour l’utilisateur.
Lire plusPiab propose une offre étendue pour tous les types d’opérations de palettisation et de dé-palettisation, que vous recherchiez un équipement de manutention ergonomique, des composants et des options pour construire votre propre main de préhension ou main de préhension de palettisation prête à l’emploi pour les robots industriels ou les robots collaboratifs. Nous fournissons également des applications de démoulage et de décarottage dans l’industrie du plastique avec notre gamme de composants modulaires, de pièces et de composants sur mesure de marques bien connues lors de la construction de vos mains de préhension. Les solutions de préhension avancées sont des systèmes complets de préhenseurs pour des domaines d’applications spécifiques. Les préhenseurs prêts à l’emploi sont conçus pour être montés directement sur le bras ou le porte-outil du robot. Plusieurs options d’interface de montage, conformes à la norme ISO-9409-1, sont disponibles, ce qui facilite l’installation sur la plupart des modèles de robots. Les solutions de préhension avancées de Piab simplifieront et même élimineront les temps d’études, faciliteront l’installation et garantiront que les composants les plus récents sont utilisés et dimensionnés correctement pour obtenir une performance et une productivité maximales pour l’utilisateur.
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?