Actualités

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
Une nouvelle famille de ventouses à lèvre unique en Nitrile-PVC conçue pour une performance de levage clairement définie lors de la manipulation de matériaux lourds et plats tels que la plaque de verre et la tôle.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
Kenos® erweitert sein Portfolio an kollaborativen Vakuumgreifern mit dem neuen Kenos Cobot Medium (KCM), einem leichten Greifer mit hoher Nutzlast, der für Roboteranwendungen optimiert ist.

Temps d’arrêt dans la productivité des sachets oraux : 5 causes courantes
Quelles sont les vraies causes des temps d’arrêt et des arrêts dans la production de votre sachet? Découvrez cinq goulots d’étranglement courants qui réduisent discrètement le temps d’utilisation et la productivité.

L’unité d’approvisionnement européenne du Groupe Piab déménage dans des installations modernes à Butzbach
Après 13 ans passés sur le site actuel, l’unité d’approvisionnement européenne (ESU) du Groupe Piab déménage dans des installations flambant neuves et ultramodernes à Butzbach, en Allemagne.

Découvrez le filtre fritté de Piab : le nouveau standard en filtration par transporteur sous vide
Le filtre fritté sans PFAS de Piab pour transporteurs à vide offre une filtration durable, hygiénique et facile à nettoyer avec une traçabilité NFC pour les usines alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.

Voici le déchargeur de sacs en vrac Piab : des performances fiables pour les besoins industriels quotidiens
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Kenos® élargit sa gamme de préhenseurs à vide KVG150 E-Series
Kenos® est fier d’annoncer l’extension de sa gamme KVG150 E-series, proposant désormais KVG150C, équipée de ventouses, en complément de sa version en mousse reconnue, le KVG150F.

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX
Nous annonçons l’expansion de notre gamme de ventouses BGX avec l’ajout de deux nouvelles tailles : 27 mm et 63 mm...

Fonctionnements sans PFAS : Élever le niveau pour une fabrication alimentaire durable
Piab lance des filtres sans PFAS et étudie tous les produits pour détecter la présence de PFAS, renforçant ainsi son engagement en faveur de la durabilité, de la sécurité et de la conformité réglementaire.

Présentation de la pompe à vide DFE : améliorer l’efficacité industrielle
Piab est fier de présenter la DFE (Dual Function Éjecteur), une pompe à vide compacte et empilable conçue pour être durable et polyvalente.

Joints détectables bleus pour une sécurité alimentaire avancée
Renforcez la sécurité alimentaire avec les nouveaux joints détectables en bleu de Piab pour piFLOW®f : faciles à repérer et détectables magnétiquement, ils aident à prévenir la contamination et simplifient la conformité dans la fabrication des aliments.

La Monitorisation des Filtres permet la Maintenance Préventive
Progrès durable dans le transport de poudres : favoriser l’efficacité des ressources et la réduction de la consommation d’énergie.

Nouvelles tailles pour les ventouses d’ouverture de sacs Piab
Piab a le plaisir d’annoncer l’expansion de sa célèbre gamme de ventouses d’ouverture de sacs avec l’introduction de deux nouvelles tailles : 18 mm et 42 mm...

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BXP
Nos célèbres ventouses BXP, conçues pour la manipulation de surfaces poreuses ou non poreuses, sont désormais disponibles en tailles 6 mm et 8 mm.

Piab présente la piCLASSIC™ Neo
Piab est fière de dévoiler la piCLASSIC™ Neo, la dernière évolution de sa pompe à vide piCLASSIC™ largement reconnue. Conçues pour répondre à l’évolution des exigences des industries modernes, les variantes piCLASSIC™ Neo allient efficacité, adaptabilité et durabilité, établissant ainsi une nouvelle référence dans la technologie du vide.

Présentation de la compatibilité PolyScope X : améliorer les robots UR grâce aux solutions Piab
La compatibilité PolyScope X marque une avancée significative dans les capacités d’ Universal Robots (UR)...

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX
Le piCOBOT® Electric, entièrement électrique et fin, continue de redéfinir les applications de cobots en éliminant le tuyau d’air et le câblage.

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa
Nous proposons désormais les piCOBOT® et piCOBOT®L avec des versions plug-in entièrement adaptées aux ABB GoFa, offrant ainsi une véritable fonctionnalité prête à l’emploi (Plug & Play).

Conçue pour le succès : Découvrez la nouvelle série KVG E
La nouvelle série KVG E incarne l’engagement de Kenos® à fournir des solutions de pointe adaptées à divers besoins industriels.

L’ outil de palettisation pour cobots CPT est désormais configurable
Après deux années réussies en tant que produit de ligne sur mesure, l'outil de palettisation pour cobots CPT est maintenant prêt à passer à la gamme standard.