Actualités

123 articles
30/04/2026

Lancement de la famille de ventouses PX pour la manipulation de surfaces exigentes

Joint adaptatif, réduction de la consommation d’air et adhérence stable dans les environnements industriels

27/04/2026

Piab lance les modèles piSAVE ESS et piSAVE ESL, des solutions autonomes d'économie d'énergie.

Piab élargit son offre d’économie d’énergie avec le lancement de piSAVE ESS autonome et de piSAVE ESL autonome, rendant nos fonctions d’économie d’énergie connues via la plateforme piCLASSIC Neo sous forme d’unités flexibles et indépendantes, pouvant être intégrées à une grande variété d’applications.

Choisissez une manutention de poudres que vous n’aurez pas à redessiner dans trois ans
15/04/2026

Choisissez une manutention de poudres que vous n’aurez pas à redessiner dans trois ans

Passez de l’évaluation à l’engagement : définissez des critères de qualité décisionnelle, exigez des preuves sur l’ensemble de votre mix de poudres, et construisez un business case que l’ingénierie, le contrôle qualité, l’EHS et la direction peuvent approuver.

14/04/2026

Piab lance piCOBOT® Electric pour ABB GoFa

piCOBOT® Electric pour ABB GoFa est un système de préhension électrique par le vide prêt à l'emploi pour des cellules cobots propres, efficaces et flexibles.

13/04/2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab présente piCOBOT® Electric (Standard I/O), un préhenseur à vide entièrement électrique compatible avec la plupart des marques de cobots. Il supprime le recours à l'air comprimé et facilite une automatisation à la fois propre et économe en énergie.

24/03/2026

Piab lance des modules de connexion (Quick Connect Modules) rapide pour piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART

Piab élargit sa gamme de piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART avec un nouveau module Quick Connect, développé pour augmenter la disponibilité et faciliter l'installation et le service des systèmes de vide.

Housses prêtes pour l’avenir Préparez vos transporteurs piFLOW® pour la prochaine génération de pompes de Piab
24/03/2026

Housses prêtes pour l’avenir Préparez vos transporteurs piFLOW® pour la prochaine génération de pompes de Piab

Les nouveaux caches pour piFLOW®p/t/fc 21 et 33 maintiennent vos transporteurs en fonctionnement normal aujourd’hui tout en ajoutant une préparation intégrée pour la prochaine pompe, les améliorations et les options de Piab.

6 questions à poser avant une mise à niveau de productivité de pochettes orales | Piab
24/03/2026

6 facteurs clés à considérer avant de moderniser votre installation de productivité de pochettes buccales

Quels sont les coûts cachés de votre ligne actuelle de production de pochettes orales ? Ces questions clés vous aideront à prendre une décision de mise à niveau opportune avec un retour sur investissement à long terme.

Transport à vide pour la productivité de tabac à priser chez Fiedler & Lundgren | Piab
24/03/2026

Comment le transport par vide rend la production de snus de Fiedler & Lundgren plus sûre et améliore la productivité

Moins de temps mort, de gaspillage et de poussière. Environnement de travail plus sûr pour les opérateurs. Lisez comment le transport par vide fait de Fiedler & Lundgren à Malmö un modèle au sein du groupe BAT.

Piab rationalise piFLOW®p en proposant de se concentrer sur le transport de vide prêt pour l’avenir
24/03/2026

Piab rationalise piFLOW®p en proposant de se concentrer sur le transport de vide prêt pour l’avenir

Piab élimine progressivement piFLOW®p SMART - Autotuning et optimisation de l’optimiseur des cycles de transport - en février 2026, tout en sécurisant les pièces de rechange et le service pour les installations existantes jusqu’en 2035.

Surveillance de filtres pour piFLOW®p et piFLOW®t – désormais entièrement intégrée dans le configurateur
24/03/2026

Surveillance de filtres pour piFLOW®p et piFLOW®t – désormais entièrement intégrée dans le configurateur

Ajoutez une surveillance intelligente des filtres à piFLOW®p et piFLOW®t dans le configurateur pour augmenter la disponibilité, réduire la consommation d’énergie et prévenir les arrêts imprévus liés au filtre.

16/03/2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Kenos® erweitert sein Portfolio an kollaborativen Vakuumgreifern mit dem neuen Kenos Cobot Medium (KCM), einem leichten Greifer mit hoher Nutzlast, der für Roboteranwendungen optimiert ist.

15/03/2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Une nouvelle famille de ventouses à lèvre unique en Nitrile-PVC conçue pour une performance de levage clairement définie lors de la manipulation de matériaux lourds et plats tels que la plaque de verre et la tôle.

Temps d’arrêt dans la productivité des sachets oraux : 5 causes courantes
06/03/2026

Temps d’arrêt dans la productivité des sachets oraux : 5 causes courantes

Quelles sont les vraies causes des temps d’arrêt et des arrêts dans la production de votre sachet? Découvrez cinq goulots d’étranglement courants qui réduisent discrètement le temps d’utilisation et la productivité.

L’unité d’approvisionnement européenne du Groupe Piab déménage dans des installations modernes à Butzbach
24/02/2026

L’unité d’approvisionnement européenne du Groupe Piab déménage dans des installations modernes à Butzbach

Après 13 ans passés sur le site actuel, l’unité d’approvisionnement européenne (ESU) du Groupe Piab déménage dans des installations flambant neuves et ultramodernes à Butzbach, en Allemagne.

19/02/2026

Découvrez le filtre fritté de Piab : le nouveau standard en filtration par transporteur sous vide

Le filtre fritté sans PFAS de Piab pour transporteurs à vide offre une filtration durable, hygiénique et facile à nettoyer avec une traçabilité NFC pour les usines alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.

Piab Bulk Bag Unloader
12/02/2026

Voici le déchargeur de sacs en vrac Piab : des performances fiables pour les besoins industriels quotidiens

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

09/02/2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Choisir le bon environnement de production pour votre activité de sachets de nicotine orale - flexible, modulaire et stable
05/02/2026

Choisir le bon environnement de production pour votre activité de sachets de nicotine orale - flexible, modulaire et stable

Guide pour choisir un système de production de sachets de nicotine orale flexible et stable qui équilibre flexibilité, hygiène, productivité de nettoyage et croissance future.

Image montrant la série E du KVG150
17/11/2025

Kenos® élargit sa gamme de préhenseurs à vide KVG150 E-Series

Kenos® est fier d’annoncer l’extension de sa gamme KVG150 E-series, proposant désormais KVG150C, équipée de ventouses, en complément de sa version en mousse reconnue, le KVG150F.

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX
07/10/2025

Présentation des nouvelles tailles de la gamme BGX

Nous annonçons l’expansion de notre gamme de ventouses BGX avec l’ajout de deux nouvelles tailles : 27 mm et 63 mm...