Actualités

130 articles
Performance de la pompe vs. performance du système : ce qui vous ralentit réellement
10/07/2026

Performance de la pompe vs. performance du système : ce qui vous ralentit réellement

Votre pompe à vide limite-t-elle discrètement votre productivité ? Apprenez à reconnaître les signes clés de son obsolescence, l’impact sur la disponibilité, l’énergie et l’évolutivité, ainsi que le moment où il est temps de repenser votre configuration de vide.

22/06/2026

Piab lance la famille de ventouses BCP pour une manipulation durable des boîtes

Piab lance la BCP40, une ventouse longue course, stable et durable, dédiée à la manipulation rapide, fiable et automatisée des cartons ondulés dans l’emballage et le conditionnement ainsi que l’intralogistique.

piFLOWc21 – le transporteur compact à vide 316L
26/05/2026

Voici piFLOWc21 – le transporteur compact à vide 316L

Transporteur sous vide compact piFLOW®c21 avec une hauteur de construction ultra-basse pour les machines OEM et les transferts de poudre et de granulés en petits lots sur des lignes de production à espace limité et avec des exigences moindres.

26/05/2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab présente piEVO – une nouvelle pompe éjectrice à vide pour le transport de poudres, granules et petites pièces
26/05/2026

Piab présente piEVO – une nouvelle pompe éjectrice à vide pour le transport de poudres, granules et petites pièces

Piab introduit piEVO, une nouvelle pompe éjectrice à vide configurable pour convoyeurs pneumatiques, offrant une génération de vide rapide et fiable, des modifications faciles et un transport stable et à faible bruit.

Arrêtez de payer pour la « fabrique cachée » de la manutention de poudres
12/05/2026

Arrêtez de payer pour la « fabrique cachée » de la manutention de poudres

Un cadre d’évaluation pratique pour assurer la comparabilité des solutions de manutention de poudres dans des environnements réglementés — axé sur le confinement, la stabilité du transfert et la confiance dans le nettoyage.

Comment les usines de haut niveau standardisent la manutention de poudres – et pourquoi cela fonctionne
12/05/2026

Comment les usines de haut niveau standardisent la manutention de poudres – et pourquoi cela fonctionne

Voyez comment les meilleures usines réduisent la « fabrique cachée » dans la manutention de poudres en standardisant le confinement, les chemins d’écoulement, la vérification et le nettoyage pour une productivité plus sûre et plus prévisible.

30/04/2026

Lancement de la famille de ventouses PX pour la manipulation de surfaces exigentes

Joint adaptatif, réduction de la consommation d’air et adhérence stable dans les environnements industriels

27/04/2026

Piab lance les modèles piSAVE ESS et piSAVE ESL, des solutions autonomes d'économie d'énergie.

Piab élargit son offre d’économie d’énergie avec le lancement de piSAVE ESS autonome et de piSAVE ESL autonome, rendant nos fonctions d’économie d’énergie connues via la plateforme piCLASSIC Neo sous forme d’unités flexibles et indépendantes, pouvant être intégrées à une grande variété d’applications.

Choisissez une manutention de poudres que vous n’aurez pas à redessiner dans trois ans
15/04/2026

Choisissez une manutention de poudres que vous n’aurez pas à redessiner dans trois ans

Passez de l’évaluation à l’engagement : définissez des critères de qualité décisionnelle, exigez des preuves sur l’ensemble de votre mix de poudres, et construisez un business case que l’ingénierie, le contrôle qualité, l’EHS et la direction peuvent approuver.

14/04/2026

Piab lance piCOBOT® Electric pour ABB GoFa

piCOBOT® Electric pour ABB GoFa est un système de préhension électrique par le vide prêt à l'emploi pour des cellules cobots propres, efficaces et flexibles.

13/04/2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab présente piCOBOT® Electric (Standard I/O), un préhenseur à vide entièrement électrique compatible avec la plupart des marques de cobots. Il supprime le recours à l'air comprimé et facilite une automatisation à la fois propre et économe en énergie.

24/03/2026

Piab lance des modules de connexion (Quick Connect Modules) rapide pour piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART

Piab élargit sa gamme de piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART avec un nouveau module Quick Connect, développé pour augmenter la disponibilité et faciliter l'installation et le service des systèmes de vide.

Housses prêtes pour l’avenir Préparez vos transporteurs piFLOW® pour la prochaine génération de pompes de Piab
24/03/2026

Housses prêtes pour l’avenir Préparez vos transporteurs piFLOW® pour la prochaine génération de pompes de Piab

Les nouveaux caches pour piFLOW®p/t/fc 21 et 33 maintiennent vos transporteurs en fonctionnement normal aujourd’hui tout en ajoutant une préparation intégrée pour la prochaine pompe, les améliorations et les options de Piab.

6 questions à poser avant une mise à niveau de productivité de pochettes orales | Piab
24/03/2026

6 facteurs clés à considérer avant de moderniser votre installation de productivité de pochettes buccales

Quels sont les coûts cachés de votre ligne actuelle de production de pochettes orales ? Ces questions clés vous aideront à prendre une décision de mise à niveau opportune avec un retour sur investissement à long terme.

Transport à vide pour la productivité de tabac à priser chez Fiedler & Lundgren | Piab
24/03/2026

Comment le transport par vide rend la production de snus de Fiedler & Lundgren plus sûre et améliore la productivité

Moins de temps mort, de gaspillage et de poussière. Environnement de travail plus sûr pour les opérateurs. Lisez comment le transport par vide fait de Fiedler & Lundgren à Malmö un modèle au sein du groupe BAT.

Piab rationalise piFLOW®p en proposant de se concentrer sur le transport de vide prêt pour l’avenir
24/03/2026

Piab rationalise piFLOW®p en proposant de se concentrer sur le transport de vide prêt pour l’avenir

Piab élimine progressivement piFLOW®p SMART - Autotuning et optimisation de l’optimiseur des cycles de transport - en février 2026, tout en sécurisant les pièces de rechange et le service pour les installations existantes jusqu’en 2035.

Surveillance de filtres pour piFLOW®p et piFLOW®t – désormais entièrement intégrée dans le configurateur
24/03/2026

Surveillance de filtres pour piFLOW®p et piFLOW®t – désormais entièrement intégrée dans le configurateur

Ajoutez une surveillance intelligente des filtres à piFLOW®p et piFLOW®t dans le configurateur pour augmenter la disponibilité, réduire la consommation d’énergie et prévenir les arrêts imprévus liés au filtre.

16/03/2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Kenos® erweitert sein Portfolio an kollaborativen Vakuumgreifern mit dem neuen Kenos Cobot Medium (KCM), einem leichten Greifer mit hoher Nutzlast, der für Roboteranwendungen optimiert ist.

15/03/2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Une nouvelle famille de ventouses à lèvre unique en Nitrile-PVC conçue pour une performance de levage clairement définie lors de la manipulation de matériaux lourds et plats tels que la plaque de verre et la tôle.

Temps d’arrêt dans la productivité des sachets oraux : 5 causes courantes
06/03/2026

Temps d’arrêt dans la productivité des sachets oraux : 5 causes courantes

Quelles sont les vraies causes des temps d’arrêt et des arrêts dans la production de votre sachet? Découvrez cinq goulots d’étranglement courants qui réduisent discrètement le temps d’utilisation et la productivité.