Actualités

Piab lance la famille de ventouses BCP pour une manipulation durable des boîtes
Piab lance la BCP40, une ventouse longue course, stable et durable, dédiée à la manipulation rapide, fiable et automatisée des cartons ondulés dans l’emballage et le conditionnement ainsi que l’intralogistique.

Voici piFLOWc21 – le transporteur compact à vide 316L
Transporteur sous vide compact piFLOW®c21 avec une hauteur de construction ultra-basse pour les machines OEM et les transferts de poudre et de granulés en petits lots sur des lignes de production à espace limité et avec des exigences moindres.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab présente piEVO – une nouvelle pompe éjectrice à vide pour le transport de poudres, granules et petites pièces
Piab introduit piEVO, une nouvelle pompe éjectrice à vide configurable pour convoyeurs pneumatiques, offrant une génération de vide rapide et fiable, des modifications faciles et un transport stable et à faible bruit.

Arrêtez de payer pour la « fabrique cachée » de la manutention de poudres
Un cadre d’évaluation pratique pour assurer la comparabilité des solutions de manutention de poudres dans des environnements réglementés — axé sur le confinement, la stabilité du transfert et la confiance dans le nettoyage.

Comment les usines de haut niveau standardisent la manutention de poudres – et pourquoi cela fonctionne
Voyez comment les meilleures usines réduisent la « fabrique cachée » dans la manutention de poudres en standardisant le confinement, les chemins d’écoulement, la vérification et le nettoyage pour une productivité plus sûre et plus prévisible.

Lancement de la famille de ventouses PX pour la manipulation de surfaces exigentes
Joint adaptatif, réduction de la consommation d’air et adhérence stable dans les environnements industriels

Piab lance les modèles piSAVE ESS et piSAVE ESL, des solutions autonomes d'économie d'énergie.
Piab élargit son offre d’économie d’énergie avec le lancement de piSAVE ESS autonome et de piSAVE ESL autonome, rendant nos fonctions d’économie d’énergie connues via la plateforme piCLASSIC Neo sous forme d’unités flexibles et indépendantes, pouvant être intégrées à une grande variété d’applications.

Choisissez une manutention de poudres que vous n’aurez pas à redessiner dans trois ans
Passez de l’évaluation à l’engagement : définissez des critères de qualité décisionnelle, exigez des preuves sur l’ensemble de votre mix de poudres, et construisez un business case que l’ingénierie, le contrôle qualité, l’EHS et la direction peuvent approuver.

Piab lance piCOBOT® Electric pour ABB GoFa
piCOBOT® Electric pour ABB GoFa est un système de préhension électrique par le vide prêt à l'emploi pour des cellules cobots propres, efficaces et flexibles.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab présente piCOBOT® Electric (Standard I/O), un préhenseur à vide entièrement électrique compatible avec la plupart des marques de cobots. Il supprime le recours à l'air comprimé et facilite une automatisation à la fois propre et économe en énergie.

Piab lance des modules de connexion (Quick Connect Modules) rapide pour piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART
Piab élargit sa gamme de piCOMPACT®10X et piCOMPACT®10X SMART avec un nouveau module Quick Connect, développé pour augmenter la disponibilité et faciliter l'installation et le service des systèmes de vide.

Housses prêtes pour l’avenir Préparez vos transporteurs piFLOW® pour la prochaine génération de pompes de Piab
Les nouveaux caches pour piFLOW®p/t/fc 21 et 33 maintiennent vos transporteurs en fonctionnement normal aujourd’hui tout en ajoutant une préparation intégrée pour la prochaine pompe, les améliorations et les options de Piab.

6 facteurs clés à considérer avant de moderniser votre installation de productivité de pochettes buccales
Quels sont les coûts cachés de votre ligne actuelle de production de pochettes orales ? Ces questions clés vous aideront à prendre une décision de mise à niveau opportune avec un retour sur investissement à long terme.

Comment le transport par vide rend la production de snus de Fiedler & Lundgren plus sûre et améliore la productivité
Moins de temps mort, de gaspillage et de poussière. Environnement de travail plus sûr pour les opérateurs. Lisez comment le transport par vide fait de Fiedler & Lundgren à Malmö un modèle au sein du groupe BAT.

Piab rationalise piFLOW®p en proposant de se concentrer sur le transport de vide prêt pour l’avenir
Piab élimine progressivement piFLOW®p SMART - Autotuning et optimisation de l’optimiseur des cycles de transport - en février 2026, tout en sécurisant les pièces de rechange et le service pour les installations existantes jusqu’en 2035.

Surveillance de filtres pour piFLOW®p et piFLOW®t – désormais entièrement intégrée dans le configurateur
Ajoutez une surveillance intelligente des filtres à piFLOW®p et piFLOW®t dans le configurateur pour augmenter la disponibilité, réduire la consommation d’énergie et prévenir les arrêts imprévus liés au filtre.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
Kenos® erweitert sein Portfolio an kollaborativen Vakuumgreifern mit dem neuen Kenos Cobot Medium (KCM), einem leichten Greifer mit hoher Nutzlast, der für Roboteranwendungen optimiert ist.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
Une nouvelle famille de ventouses à lèvre unique en Nitrile-PVC conçue pour une performance de levage clairement définie lors de la manipulation de matériaux lourds et plats tels que la plaque de verre et la tôle.

Temps d’arrêt dans la productivité des sachets oraux : 5 causes courantes
Quelles sont les vraies causes des temps d’arrêt et des arrêts dans la production de votre sachet? Découvrez cinq goulots d’étranglement courants qui réduisent discrètement le temps d’utilisation et la productivité.

L’unité d’approvisionnement européenne du Groupe Piab déménage dans des installations modernes à Butzbach
Après 13 ans passés sur le site actuel, l’unité d’approvisionnement européenne (ESU) du Groupe Piab déménage dans des installations flambant neuves et ultramodernes à Butzbach, en Allemagne.