Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piSAVE sense

Le piSAVE sense réduit le besoin de faire appel à de grosses pompes à vide

Date 01/03/2013

Un nouveau clapet révolutionnaire pour ventouses qui détecte la présence des pièces

Piab, un des premiers fournisseurs en technique du vide industriel, lance le piSAVE sense, un clapet de contrôle de débit d'aspiration destiné aux ventouses. Le nouveau clapet piSAVE sense de Piab arbore un design fiable et innovant. Il fonctionne à merveille quelle que soit son orientation, même à l’envers. Il est insensible à la poussière et, caractéristiquement, il permet au débit d'aspiration d'augmenter quand le niveau de vide se met à baisser de manière à compenser les fuites, préservant ainsi une force de levage élevée dans les ventouses qui sont en contact avec le produit.

Les clapets de contrôle de débit piSAVE sense marchent comme "détecteurs d'objets" sur les dispositifs de préhension polyvalents pilotés avec une pompe à vide centralisée. Les clapets permettent à plusieurs ventouses de ne pas être (ou partiellement) en prise avec des plaques/des objets tout en maintenant un niveau de vide suffisant dans le système et, de plus, de permettre une dépose rapide ainsi que l'utilisation d'un contre-soufflage. Les clapets  traditionnels pour ventouses tels que les clapets à bille sont très sensibles à l’orientation et à l’encrassement. 

Les avantages pour l’utilisateur sont une diminution du besoin en pompes de grandes capacités car seules les ventouses nécessaires à la tâche sont utilisées, donc un investissement en pompes et une consommation d’énergie plus faibles. Les utilisateurs ont également la possibilité de concevoir des appareillages de manutention polyvalents pouvant servir à toute une variété de panneaux ou de plaques de dimensions et de formes différentes. En conséquence, disposer de multiples outils de préhension devient inutile. 

Disponible en tant qu'option intégrée dans les ventouses configurables piGRIP® de Piab, le piSAVE sense peut être également proposé comme produit séparé pour se monter sur tout type ou toute marque de ventouses.   

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.  

Informations complémentaires :

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Suivez-nous

Contactez-nous