La ventosa para huevos ECX36 de Piab está hecha de silicona transparente no detectable, aprobada para el contacto directo con alimentos. La estabilidad de su diseño se combina con una funcionalidad de accionamiento multietapa que permite un fácil control al soltar el producto. Esto minimiza el riesgo de dañar los huevos, con lo que es posible usar aplicaciones de alta velocidad. Gracias al bajo nivel de vacío necesario en la operación, se reduce el consumo de energía. Esto también reduce las posibles filtraciones de la clara de huevo a través de pequeñas grietas que pueden aparecer en el proceso de manipulación, con lo que disminuye la necesidad de limpieza. Con todo, esta ventosa para huevos es fácil de limpiar y es resistente a largo plazo a la limpieza con detergentes y por ultrasonido.
Leer másThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?