General
Aplicación
Chapa metálica aceitosa
Características
Chapa metálica aceitosa
Material
Poliuretano (PU)
Modelo de ventosa
BFFT23 Dry metal sheet
Especificación
Dry metal sheet
Movimento max. verticale
5 mm
Modelo de ventosa
BFFT23 Oily metal sheet
Especificación
Oily metal sheet
Opciones de conexión
Filtro de red
Modelo de conexión
Hembra
Modelo de conexión
Rosca G
Altura 2 (Actuated)
25 mm
Exterior Dimensiones, accionado
24 mm
Exterior Dimensiones
23 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
BFFT23 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT23 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Material
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Ácidos concentrados
+
+
+
Resistencia al desgaste
+++
+++
+++
Tiempo & ozono
+++
+++
+++
Dibujos dimensionales
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
Los valores especificados en la hoja técnica se examinan en:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmósfera estándar: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Humedad relativa: 0-100%
- Calidad del aire comprimido: DIN ISO 8573-1 class 4