Suction cup B75 Nitrile-PVC, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. - 1
Número de artículo: 0128120
30 Variantes

Suction cup B75 Nitrile-PVC, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.

Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Materials used are silicone, conductive silicone, chloroprene, HNBR and nitrile-PVC.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa B75 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0101850
  • Ventosa B75 Silicona, G3/8" hembra, con filtro de red
    0101851
  • Ventosa B75 Silicona, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0101852
  • Ventosa B75 Silicona, G1/2" hembra, con filtro de red
    0101853
  • Ventosa B75 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0101854
  • Ventosa B75 Nitrilo-PVC, G3/8" hembra, con filtro de red
    0101855
  • Ventosa B75 Nitrilo-PVC, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0101856
  • Ventosa B75 Nitrilo-PVC, G1/2" hembra, con filtro de red
    0101857
  • Ventosa B75 HNBR, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0108174
  • Ventosa B75 HNBR, G3/8" hembra, con filtro de red
    0108175
  • Ventosa B75 HNBR, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0108176
  • Ventosa B75 HNBR, G1/2" hembra, con filtro de red
    0108177
  • Suction cup B75 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
    0128112
  • Suction cup B75 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
    0128113
  • Suction cup B75 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
    0128114
  • Suction cup B75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
    0128117
  • Suction cup B75 Nitrile-PVC, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
    0128118
  • Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
    0128119
  • Suction cup B75 Nitrile-PVC, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
    0128120
  • Suction cup B75 HNBR, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
    0128121
  • Suction cup B75 HNBR, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
    0128122
  • Suction cup B75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
    0128124
  • Suction cup B75 HNBR, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
    0128125
  • Suction cup B75 Silicone, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
    0128553
  • Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer
    3150034P
  • Suction cup B75 Silicone with washer
    3150034S
  • Suction cup B75 HNBR with washer
    3150034T
  • Ventosa B75 Nitrilo-PVC
    3150107P
  • Ventosa B75 Silicona
    3150107S
  • Ventosa B75 HNBR
    3150107T

Características

  • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.