Conozca el filtro sinterizado de Piab: La nueva norma en filtrado de transportadores de vacío

Publicado 19/2/2026
Conozca el filtro sinterizado de Piab: La nueva norma en filtrado de transportadores de vacío

En una planta alimentaria, farmacéutica o química, no muchas personas entran pensando en filtros. Se piensa en el rendimiento, las ventanas de limpieza, los hallazgos de inspección y las llamadas que se reciben cuando una línea se detiene. Sin embargo, muy a menudo, un filtro pequeño, agrietado, obstruido o mal limpiado es exactamente lo que roba su tiempo.

El nuevo filtro sinterizado de Piab está diseñado exactamente para esa realidad. Fabricado como un cuerpo único de polietileno sinterizado sin juntas pegadas ni costuras, está diseñado para hacer su trabajo silenciosamente día tras día, manejando las condiciones reales de la planta sin agrietarse, deformarse o perder resistencia. Menos puntos débiles significan menos sorpresas, menos paradas no planificadas y menos veces que necesita desmontar el equipo solo para reparar un filtro averiado.

Diseñado para tiempo de actividad, higiene y fácil limpieza

El filtro sinterizado está fabricado con polietileno libre de PFAS, seguro para alimentos y productos farmacéuticos y conforme con los requisitos de grado alimentario de la UE y EE. UU., por lo que puede confiar en él cerca de productos sensibles. Resiste materiales corrosivos y altas temperaturas de limpieza de hasta 121 °C y está diseñado para lavarse y reutilizarse repetidamente sin perder rendimiento. Puede limpiarlo con aire comprimido, lavado húmedo o esterilización, incluso cuando maneja productos en polvo pegajosos o apelmazantes, y aún así confiar en un filtrado estable.

Su geometría compacta y retorcida es posible gracias a herramientas producidas con fabricación aditiva, lo que le proporciona una gran área de filtrado y alta resistencia en la misma huella que los filtros convencionales. El diseño de cuerpo único elimina grietas y huecos donde el producto en polvo puede esconderse o acumularse, facilitando una limpieza exhaustiva. Debido a que está fabricado con un solo material, no hay juntas que se comporten de manera diferente bajo ciclos de presión o temperatura, lo que ayuda a mantener los índices de caudal y el rendimiento del proceso predecibles entre turnos y cambios de producto.

Rastreable y listo para el mantenimiento digital

Cada filtro sinterizado incluye un chip NFC que se puede escanear con teléfonos inteligentes con NFC habilitado. Un toque lleva a su equipo directamente a la página de producto correcta en piab.com, con instrucciones de limpieza, datos técnicos y documentación vinculados directamente al filtro que tienen en la mano. Esto facilita la estandarización de cómo se usan y limpian los filtros y la ayuda en las auditorías sin tener que buscar archivos.

La funcionalidad NFC también admite la trazabilidad y una gestión de filtros más inteligente. Puede asociar filtros con materiales o líneas específicos, realizar un seguimiento del uso y avanzar hacia una práctica de mantenimiento más digital y accionada por datos en lugar de depender de etiquetas escritas a mano o de la memoria. (Esta última característica está disponible con teléfonos inteligentes Android con NFC e iPhone 7 o posterior con iOS 13+ mediante una aplicación de escritura NFC de terceros de uso común, no proporcionada por Piab).

Para un director de operaciones, director de instalaciones o ingeniero in situ, el filtro sinterizado es más que un cartucho nuevo. Es un componente duradero, higiénico y rastreable que ayuda a reducir las paradas no planificadas, ampliar los intervalos de limpieza y sustitución, simplificar las inspecciones y dar a su equipo acceso instantáneo a la información que necesita.

Disponible ahora, y próximamente más variantes

Presentamos la línea de filtros sinterizados con una variante de producto inicial. Se añadirán gradualmente tamaños y variantes adicionales, para que pueda adaptar el mismo concepto de filtrado robusto e higiénico a más sistemas y aplicaciones con el tiempo. Si tiene requisitos específicos hoy, póngase en contacto con Piab y le ayudaremos a encontrar la mejor opción y le mantendremos informado a medida que se amplíe la gama.

Consulte el nuevo filtro sinterizado y contáctenos si necesita ayuda con sus desafíos de transporte por vacío!

Descubra más noticias

Leer todas las noticias

Compartir artículo