piCLASSIC™ Neo

Una potente bomba de vacío accionada por aire, eficaz y flexible, diseñada para satisfacer las necesidades de la industria moderna.

La piCLASSIC™ Neo representa el siguiente paso en la evolución de las bombas de vacío. Basada en la innovadora tecnología multietapa COAX® de Piab, ofrece un rendimiento fiable en múltiples aplicaciones industriales. Gracias a su tamaño compacto y a su diseño configurable, ofrece una gran adaptabilidad, una instalación flexible y un mantenimiento sencillo. La piCLASSIC™ Neo está diseñada para una fabricación fiable y sostenible, siguiendo los principios del diseño ecológico. Funciones adicionales de ahorro energético que garantizan un funcionamiento eficiente y un uso mínimo de aire comprimido.

Several configurations of piCLASSIC™ Neo.

Todos los productos y accesorios

6 productos

Característica

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo como variante estándar con todos los puertos accesibles desde el mismo lado, y un puerto de aire comprimido alternativo en el lateral, accesible durante la instalación.

Configurar

leaking-materials

piCLASSIC™ Neo Inline tiene la dirección de escape opuesta al puerto de vacío, lo que permite el montaje encastrado en perfiles y es especialmente adecuado para aplicaciones robóticas y de final de brazo (EOAT).

Configurar

tool-icon
Fácil acceso a los componentes

smile-icon
Mantenimiento
sencillo

settings-icon
Múltiples opciones de instalación

sliders-icon
Amplia gama de accesorios

Instalación rápida. Fácil mantenimiento.

La piCLASSIC Neo está diseñada para un mantenimiento rápido y una fiabilidad duradera. Los componentes clave son fácilmente accesibles gracias a su diseño modular, lo que simplifica las tareas de mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad para que las operaciones sigan funcionando sin problemas.

Instalar y mantener la piCLASSIC™ Neo es muy sencillo. Con múltiples interfaces de instalación y accesorios, la bomba se adapta fácilmente a cualquier sistema. Mantener un buen funcionamiento a lo largo del tiempo también resulta sencillo gracias al fácil acceso a los eyectores y a la interfaz de válvulas centralizada. Con el nuevo diseño del eyector COAX®, cada eyector puede extraerse individualmente para su limpieza sin necesidad de desmontar toda la unidad. Gracias a su mantenimiento optimizado, la piCLASSIC™ Neo ayuda a los fabricantes a mantener un rendimiento de vacío constante con el mínimo esfuerzo.

Una variada selección de accesorios y opciones de actualización permite adaptar el sistema a lo largo del tiempo. La piCLASSIC™ Neo está diseñada para crecer con su empresa y sus futuras necesidades de aplicación.

piCLASSIC™ Neo integrated in a packaging machine.
piCLASSIC™ Neo Inline integrated into a foam gripper.
  • Rendimiento de vacío versátil adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
  • Diseño configurable para una integración y adaptabilidad sin esfuerzo.
  • Mantenimiento sencillo e instalación flexible.
  • Tamaño compacto para adaptarse a espacios reducidos.
  • Funcionamiento energéticamente eficiente gracias a las funciones opcionales de ahorro energético.

Sostenibilidad

Diseño respetuoso con el medio ambiente

“Hemos diseñado la piCLASSIC Neo para que se adapte no solo a las demandas de fabricación actuales, sino también a las del futuro, ayudando a los fabricantes a dar un paso al frente hacia un proceso de producción más sostenible.”

Christina Storckenfeldt, Product Manager, Piab Vacuum Automation Division

LCA report next to a piCLASSIC™ Neo.
piCLASSIC™ Neo with piSAVE® ESS.

Uso optimizado de la energía para cualquier material manipulado.

Las funciones de ahorro energético adicionales y totalmente neumáticas de la piCLASSIC™ Neo contribuyen a que las operaciones sean más eficientes desde el punto de vista energético y más rentables.

Función de ahorro energético para materiales sin fugas: piSAVE® ESS es la función de ahorro de energía preferida para manipular materiales sellados, como metal, vidrio o plástico.

Función de ahorro energético para materiales con fugas: piSAVE® ESL se recomienda cuando se manipulan materiales u objetos con fugas, como cartón, tela, bolsas, tableros MDF o madera.

piSAVE­­® ESL & piSAVE® ESS options.

Need guidance? We are here to help.

Rellene el formulario para obtener más información sobre la tecnología de vacío y cómo esta puede reforzar sus procesos, o si necesita asesoramiento general de nuestros especialistas en automatización.

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo