Las ventosas planas para automoción Piab (PAOF) son adecuadas para manipular objetos alargados con superficies planas o ligeramente curvadas, como las planchas metálicas en la fabricación de carrocerías dentro de la industria de la automoción. Las ventosas PAOF están diseñadas para trabajar tanto con piezas secas como aceitosas y son resistentes a las fuerzas de cizallamiento de alta intensidad. Los tacos de fricción evitan la deformación de objetos delgados o sensibles a perder la forma, y aportan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Leer másThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?