Ir al contenido

Control eléctrico piFLOW®fc

La unidad de control eléctrico controla las funciones del transportador por vacío mediante un software desarrollado por Piab, lo que hace que los diferentes ajustes sean más visuales a través de la interfaz de usuario humana (HMI). La unidad de control trabaja con una unidad de válvula equipada con un regulador electroneumático (EP) o sin ella. La unida de válvula electroneumática EP se utiliza en el piFLOW®t y piGENTLE™ para el transporte de materiales frágiles. La unidad de control electrónica tiene marcado CE.