Ir al contenido

Ayuda para elegir
Artículo núm.: 0243813 3 Variantes

Filtro de entrada de aire 3/4" acero al carbono estándar

Los filtros de entrada de aire evitan que el polvo y las partículas en suspensión y atmosféricos entren en el sistema de transporte por las entradas de aire ajustables de los adaptadores de alimentación; de esta forma, se dispone de un sistema de transporte de material contenido. Al mismo tiempo, evita que haya fugas de material transportado por las entradas de aire ajustables de los adaptadores de alimentación, por ejemplo, cuando se utiliza fluidificación. Al añadir un filtro de entrada de aire al adaptador de alimentación de Piab, se evita la contaminación cruzada. Es compatible con cualquier tipo de adaptadores de alimentación Piab, con la unidad de vaciado de tuberías, la unidad de aporte de aire o puede también montarse en otras entradas de aire de la instalación.

Leer más

Variantes

Características

Show all (7)