image description

Herramientas para la manipulación de productos con vacío

Eyectores de vacío y ventosas para manipulación, montaje y envasado de productos.

Hacia la automatización
image description

Mueva polvos, gránulos y piezas pequeñas

Transportadores por vacío y maquinaria de conexión

Soluciones de transporte

Automatización avanzada con tecnología de vacío

Los sistemas de manipulación con vacío y las herramientas robóticas de Piab se utilizan en todos los sectores industriales del mundo. Nuestras soluciones a medida dan soporte a aplicaciones que van desde la manipulación de materias primas hasta el ensamblaje, clasificación y envasado de objetos individuales independientemente de su tamaño, peso, forma o rango en el proceso de producción.

Icon ProductivityProductividad

Las soluciones de Piab accionadas por vacío reducen significativamente el trabajo manual para aumentar la productividad, obtener un rendimiento constante y mantener los estándares de calidad.

Icon FlexibilityFlexibilidad

Los sistemas accionados por vacío reducen las tareas nocivas y permiten la manipulación segura de componentes industriales que van desde polvos y gránulos hasta objetos individuales de tamaño y peso significativos.

Icon SustainabilitySostenibilidad

Gracias a su tecnología y diseño, los sistemas de vacío Piab garantizan una larga vida útil, un mantenimiento mínimo y un bajo consumo de energía, lo que reduce el impacto medioambiental.

¿A qué sector pertenece su empresa?

COAX® - Eyectores de vacío de calidad superior

Un sistema basado en nuestros mundialmente reconocidos eyectores COAX® proporciona tres veces más flujo de vacío que los sistemas de vacío convencionales, lo que permite aumentar la velocidad de los ciclos y reducir el consumo de energía. Piab inventó COAX®, de ahí que nuestras bombas de vacío se basen predominantemente en esta tecnología de eyectores.

Pregúntenos cualquier cosa.

Reciba consultas y consejos gratuitos de nuestros especialistas en automatización sobre cómo reforzar su proceso.

Su pregunta

           

División de Automatización por Vacío

División de Automatización por Vacío

Piab Vacuum Automation Division es líder mundial en tecnología de vacío y garras para robots para aumentar la productividad, la seguridad y la eficiencia en todos los sectores industriales. Con una combinación de productos estandarizados y soluciones personalizadas, hacemos posible un entorno de trabajo seguro con un consumo de energía y un desperdicio de material mínimos.

Explorar

Productos & soluciones

Eyectores de vacío descentralizados

Eyectores de vacío descentralizados

Bombas y eyectores de vacío clásicos

Bombas y eyectores de vacío clásicos

Eyectores de vacío descentralizados con válvula de control de seguridad

Eyectores de vacío descentralizados con válvula de control de seguridad

Eyector de vacío y ventosa combinados (VGS™)

Eyector de vacío y ventosa combinados (VGS™)

Eyectores de vacío compactos y apilables

Eyectores de vacío compactos y apilables

Bombas y eyectores de vacío resistentes a productos químicos

Bombas y eyectores de vacío resistentes a productos químicos

Integración personalizada de eyectores de vacío

Integración personalizada de eyectores de vacío

Diseñe su propio sistema de vacío

Diseñe su propio sistema de vacío

OVM Pro 3D permite diseñar, probar y perfeccionar su propio sistema de vacío en un entorno virtual antes de la implementación física. Inicie sesión y cree una aplicación única con la amplia gama de bombas eyectoras de vacío, ventosas, garras, rácores y accesorios de Piab.

A OVM Pro 3D
Configure el producto para satisfacer sus necesidades

Configure el producto para satisfacer sus necesidades

El configurador de productos Piab es una herramienta eficaz para todos los clientes. Está diseñado para agilizar el proceso de selección de productos a través de una experiencia guiada apoyada por textos informativos, imágenes y funciones. Una transición fluida desde la búsqueda y personalización del producto hasta la cotización o realización del pedido.

Ir al configurador

 

 

¿Necesita ayuda para decidirse?

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para estudiar cómo podemos ofrecerle soluciones a la medida de sus necesidades.

Su pregunta

Ventajas del transporte por vacío

Ventajas del transporte por vacío

Descubra cómo funciona el transporte por vacío para mover polvos, gránulos y piezas pequeñas. Aprenda cómo estas soluciones se comparan con las opciones de transporte mecánico, como transportadores de tornillo (sinfines), elevadores de cangilones y transportadores de cinta.

Más información

Últimas noticias

Product news
7/10/2025

Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX: 27 mm y 63 mm para una mejor manipulación de bolsas

Nos complace anunciar la expansión de nuestra familia de ventosas BGX con la incorporación de dos nuevos tamaños: 27 mm y 63 mm. Desarrolladas especialmente para la recogida o picking de bolsas finas y endebles, las ventosas BGX garantizan un agarre seguro incluso con niveles de vacío más bajos. Fabricadas con silicona azul homologada por la FDA y la UE, estas ventosas son perfectas para el contacto directo con alimentos y versátiles en diversas aplicaciones y temperaturas.
Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX
Product news
1/10/2025

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible

Mientras la industria de la alimentación se enfrenta a una presión creciente para ofrecer productos más seguros, más limpios y más sostenibles, cada componente en el proceso de producción está siendo objeto de escrutinio. Entre estos, la elección de la tecnología de filtrado está emergiendo como un factor crítico - no solo para el cumplimiento, sino también para la reputación de marca y el impacto ambiental. La nueva generación de filtros libres de PFAS de Piab está estableciendo una nueva norma para la fabricación responsable de alimentos.
Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible
Product news
16/9/2025

Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial

Piab se enorgullece de presentar el DFE (Eyector de Doble Función), una bomba de vacío compacta y apilable diseñada para ofrecer durabilidad y versatilidad.
Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial
Noticias

 

 

Explore sus opciones con Piab.

Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento para una consulta personalizada.

Para contactar

Registrarse

Cree su cuenta gratuita para acceder a todo nuestro contenido

  • Archivos CAD
  • Disponibilidad de productos
  • Hojas técnicas
  • Solicitud de presupuesto
  • Manuales
  • Solicitar presupuesto
  • Libros blancos