Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible

Publicado 1/10/2025
Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible

Mientras la industria de la alimentación se enfrenta a una presión creciente para ofrecer productos más seguros, más limpios y más sostenibles, cada componente en el proceso de producción está siendo objeto de escrutinio. Entre estos, la elección de la tecnología de filtrado está emergiendo como un factor crítico - no solo para el cumplimiento, sino también para la reputación de marca y el impacto ambiental. La nueva generación de filtros libres de PFAS de Piab está estableciendo una nueva norma para la fabricación responsable de alimentos.

Por qué importa estar libre de PFAS

Las sustancias PFAS (perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) se han utilizado durante mucho tiempo en el equipo industrial y de procesamiento de la industria de la alimentación por sus propiedades antiadherentes y resistentes a los productos químicos. Sin embargo, estos "químicos eternos" son ahora reconocidos como contaminantes ambientales persistentes, vinculados a riesgos para la salud y sujetos a crecientes restricciones regulatorias en todo el mundo. Para los fabricantes de alimentos, eliminar los PFAS de las líneas de productos ya no es solo una cuestión de cumplimiento: es un movimiento estratégico hacia un futuro más seguro y ecológico.

Sostenible por diseño

Los filtros plisados de varilla libres de PFAS de Piab están diseñados para cumplir con las normas más estrictas de seguridad alimentaria y ambientales globales, incluyendo las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos y de la UE. Al eliminar los PFAS de la ecuación, estos filtros ayudan a los fabricantes a:

  • Reducir la huella ambiental: Los filtros libres de PFAS previenen que químicos peligrosos entren en los flujos de residuos y ecosistemas, apoyando la economía circular y las iniciativas de cero residuos.
  • Proteger la reputación de marca: Los consumidores y partners comerciales de hoy exigen transparencia y responsabilidad. Adoptar tecnología libre de PFAS señala un compromiso proactivo con la salud, seguridad y sostenibilidad.
  • Operaciones a prueba de futuro: Con las regulaciones endureciéndose en todo el mundo, invertir en soluciones libres de PFAS asegura el cumplimiento continuo y minimiza el riesgo de retiradas costosas o adaptaciones.

Eficiencia sin compromisos

La sostenibilidad no tiene que significar sacrificar el rendimiento. Los filtros plisados de varilla de Piab están diseñados para una alta eficiencia en la manipulación de productos en polvo finos, comunes en la fabricación de alimentos, farmacéutica y química, mientras mantienen un rendimiento robusto y la integridad del producto. La gama incluye múltiples variantes y opciones certificadas por ATEX, lo que facilita a los fabricantes actualizar sus sistemas sin interrupción en la operación.

Apoyando la Transición Verde de la Industria de la Alimentación

El cambio hacia el filtrado libre de PFAS forma parte de una transformación más amplia en la fabricación alimentaria - una accionada por normas de seguridad más estrictas, automatización, y el impulso global hacia cadenas de suministro más sostenibles. Al adoptar filtros avanzados libres de PFAS, los productores de alimentos pueden:

  • Alinearse con los Objetivos ESG: Demostrar progreso medible en compromisos ambientales, sociales y de gobernanza.
  • Satisfacer las Demandas de Clientes y Regulatorias: Mantenerse por delante de las leyes de seguridad alimentaria en evolución y las certificaciones de sostenibilidad.
  • Contribuir a un Sistema Alimentario Más Limpio: Ayudar a construir una industria de la alimentación que sea más segura para los consumidores y mejor para el planeta.

Un interruptor Simple, un Gran Impacto

Para los fabricantes de alimentos, la transición a filtros libres de PFAS es una forma directa pero poderosa de avanzar en sostenibilidad, proteger el valor de marca, y asegurar la preparación regulatoria. Con soluciones como la gama de filtros plisados de varilla de Piab, nunca ha sido más fácil generar un impacto positivo en su negocio, sus clientes, y el mundo.

Piab está comprometida con la sostenibilidad y la seguridad del producto. Además de ofrecer filtros libres de PFAS, Piab está trabajando activamente para ampliar su cartera de productos libres de PFAS. La empresa está llevando a cabo actualmente investigaciones exhaustivas - tanto internamente como en colaboración con sus proveedores - para determinar si algún producto existente contiene PFAS. Este enfoque proactivo garantiza que Piab pueda proporcionar información transparente y continuar desarrollando soluciones que cumplan con las normas ambientales y de seguridad más altas.

Interesado en aprender más sobre soluciones de transporte sostenibles? Contacte con Piab para una consulta y descubra cómo el filtrado libre de PFAS puede preparar para el futuro su producción de alimentos.


Compartir artículo