Con el plano aspirante Kenos® de Piab, la duración de los procesos de paletización de latas de alimentos y bebidas se ve reducida significativamente, independientemente de su tamaño y peso.
Gracias a los planos aspirantes por vacío Kenos® de Piab, las soluciones de paletización robotizadas se vuelven completamente versátiles. Desde latas de alimentos y bebidas hasta paquetes de azúcar, pasando por alimentos sin envasar, estas garras de espuma pueden sujetar varios paquetes a la vez y también colocar separadores de papel entre las capas de producto. Permite manipular una amplia variedad de tamaños y pesos de envase.
Gracias a que la garra Kenos® no exige posicionamientos exactos del producto, posibilita la paletización a alta velocidad, incluso si los artículos a manipular no están óptimamente colocados. Además, esta solución no requiere de complejos sistemas de ventosas ni de agarres mecánicos. Gracias a su diseño modular, la garra puede adaptarse a distintas dimensiones y requisitos.
La garra de espuma Kenos® incorpora la tecnología por vacío COAX® de Piab, que se traduce directamente en procesos más rápidos gracias a su comprobada y altamente eficiente capacidad de generación y evacuación de vacío. Gracias a la rápida sustitución de la capa de espuma, los tiempos de inactividad se reducen al mínimo. Con la espuma especial aprobada por la FDA se pueden manipular directamente incluso alimentos sin envasar y colocarlos en el envase apropiado.