En la manipulación de frutas y hortalizas, la flexibilidad es clave. Para garantizar la seguridad en los procesos, es necesario contar con una ventosa capaz de manipular artículos con superficies difíciles y de diferentes formas. La nueva ventosa FCX50 de Piab para la manipulación frutas reúne las siguientes características: Fuelles flexibles para una adaptación y agarre perfectos incluso fuera del eje, así como un diseño de labios múltiples que garantiza un buen sellado sobre cualquier superficie.
Gracias a su innovador diseño de labios múltiples, la nueva ventosa FCX50 de Piab para frutas es ideal para manipular artículos permeables, con texturas difíciles y de diferentes formas. La nueva ventosa de Piab para frutas cuenta con una capacidad de sellado excepcional durante la manipulación de objetos difíciles, lo que contribuye a reducir las fugas. Esto permite usar una bomba de vacío más pequeña y ahorrar energía. Para que sea detectable, al fabricarla se incorpora a la silicona una pequeña cantidad de polvo metálico de grado alimentario.
Gracias a los bajos niveles de vacío necesarios, la ventosa FCX50 sujeta las frutas con firmeza y suavidad a la vez, con lo que garantiza la entrega al cliente de un producto impecable. Además, esta ventosa puede manipular frutas de tamaños muy diferentes. Es capaz de sujetar la parte más estrecha de una fruta igual de bien que su parte más ancha. Los fuelles flexibles permiten que los labios se adapten, se realineen y se sellen con firmeza sobre el producto, incluso si la ventosa desciende fuera del eje. La ventosa FCX50 cumple las normativas FDA 21 CFR 177.2600, UE 1935/2004 y UE 2023/2006.
Principales ventajas para el cliente
- Diseño de labios múltiples para manipular frutas de diferentes tamaños
- Frutas intactas gracias a los bajos niveles de vacío
- Sujeción segura sobre superficies rugosas y no uniformes