El piCOMPACT®10X SMART es un eyector inteligente, compacto y eficiente que permite dar el siguiente paso en el control de la producción y la facilidad de uso. Basado en la tecnología COAX® e incorporando también la tecnología IO-Link, el piCOMPACT®10X SMART ofrece mayor flexibilidad, instalación más rápida y personalización mejorada para ajustarse a sus necesidades.
Su diseño parte del modelo de eyector multietapa impulsado por aire piCOMPACT®10X. Cuenta con controles integrados, como una válvula ON/OFF, una válvula de soplado, un vacuostato y función de ahorro de energía. Además, está montado en una plataforma configurable, con lo que se puede personalizar fácilmente. La versión SMART del piCOMPACT®10X incluye también funciones inteligentes que permiten hacer mantenimiento predictivo, además de otras características de prevención inteligentes como advertencias de fuga, temporizadores de monitorización de rendimiento y contador de ciclos de vacío.
piCOMPACT®10X SMART es perfecto para aplicaciones avanzadas de envasado en sectores como el farmacéutico y el electrónico, ayudando a los fabricantes a poner en funcionamiento rápida y fácilmente sistemas inteligentes complejos pero impecables.
Características clave que añaden valor:
- Un eyector de vacío con controles integrados, configurable, basado en la tecnología COAX®, que proporciona un caudal de vacío fiable y altamente eficiente en consumo energético.
- La tecnología IO-Link permite una instalación simplificada y más económica, con una configuración sencilla y menos cableado.
- A través de la interfaz IO-Link, pueden monitorizarse en tiempo real el rendimiento y los datos de proceso de los sensores, por ejemplo en bombas de vacío.
- Unidades apilables (montadas en colector) de entre 3 y 8 eyectores con una IO común.
- Interfaz de conexión, además de puerto y escape de aire comprimido, que permiten un entubado y cableado fáciles.
- Piab pone a disposición varios paquetes de software especializado y ejemplos de aplicación con instrucciones adicionales y bibliotecas de conjuntos de datos para la programación PLC en robots de las marcas líderes del mercado.
¿Desea más información? Póngase en contacto con nosotros.
piCOMPACT®10X SMART – Funcionalidad SMART en tamaño compacto