La distancia máxima recomendada entre el transportador y la unidad de válvula ECU es de 10 metros cuando la presión de alimentación es de 0,6 Mpa.
Unidad de válvula con válvulas electroneumáticas que se pueden utilizar para controlar los transportadores por vacío de Piab junto con la unidad de control ECU-15.
Preparado para conectarse a las principales funciones del transportador por vacío.
La unidad de válvulas tiene una conexión eléctrica con un conector M12 de 12 pines, 10 m de longitud.
Función piGENTLE® basada en software para productos de comprimidos frágiles y piFLOW®t.