General
Material
AL, CUNI, ASTM304, ASTM316
Conveying filter size piFLOW®, min. (Pump flow 0–150 m³/h)
0,08 m2
Conveying filter size piFLOW®, min. (Pump flow 150–230 m³/h)
0,14 m2
Conveying filter size piFLOW®, min. (Pump flow 230–300 m³/h)
0,25 m2
Distancia máx. para el sistema de vacío
40 m
Presión de alimentación máx.
0,7 MPa
Presión óptima de alimentación
0,4 - 0,6 MPa
Caudal de vacío, rango, bomba de vacío electro mecánica
0 - 300 m³/h
Dibujos dimensionales
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com