Al alimentar una prensa de comprimidos con polvos es esencial garantizar que su personal trabaja en un entorno de trabajo seguro, manteniendo al mismo tiempo la productividad y reduciendo el riesgo de la segregación y contaminación del material.
El transporte de los comprimidos acabados desde la prensa puede hacerse de forma controlada a bajas velocidades con una entrada guiada y suave del producto que garantiza un transporte delicado con niveles de desperdicio mínimos. Los transportadores por vacío de Piab sustituyen la alimentación manual desde la prensa de comprimidos y poseen certificación FDA, EC1935/2004 y EC 10/2011, además de ATEX para polvo y gases, lo que garantiza un entorno de trabajo seguro para el personal.
Todos los transportadores por vacío de Piab son de diseño modular y ocupan poco espacio para una instalación fácil y flexible en la mayoría de situaciones. Los procesos de mantenimiento, limpieza habitual y cambios de filtro se llevan a cabo fácilmente para minimizar los tiempos de inactividad de su producción.