Piab VGS™ – Es un diseño de producto donde diferentes ventosas se integran con cartuchos de vacío, basados en la tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío" hace que la selección, dimensionamiento e instalación de un sistema de vacío sea más fácil. Con un VGS™ podrá disfrutar de los beneficios de un sistema de vacío descentralizado rentable y más fiable.
Leer másPresión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 1,22 | 1,03 | 0,78 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 1,34 | 1,15 | 0,96 | 0,7 | 0,45 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Presión de alimentación | Consumo de aire | Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máx. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,72 | 0,089 | 0,199 | 0,353 | 0,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
0,6 | 0,84 | 0,08 | 0,175 | 0,296 | 0,47 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Esta acción requiere iniciar sesión
Por favor iniciar sesión o registrarse para recibir los beneficios completos de piab.com
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?