Vacuum filter, 3/4" NPT Steel - 1
Número de artículo: PSF.75B
7 Variantes

Vacuum filter, 3/4" NPT Steel

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuum filter, 3/8" NPT steel
    PSF.375
  • Vacuum filter, 1/2" NPT steel
    PSF.5B
  • Vacuum filter, 3/4" NPT Steel
    PSF.75B
  • Vacuum filter, 1" NPT steel
    PSF1.0
  • Vacuum filter, 1 1/2" NPT steel
    PSF1.5
  • Vacuum filter, 2" NPT steel
    PSF2.0
  • Vacuum filter, 2 1/2" NPT steel
    PSF2.5

Características

  • Filtra el polvo y otras pequenas partículas del caudal de aspiración.
  • Reduce el riesgo de avería o interrupción en el funcionamiento de la bomba.
  • Elemento de filtro reemplazable.