Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa U20-2P Poliuretano 50, 0119995

0119995

Artículo No. 0119995

  • Ventosa de larga vida.
  • Adecuada para varias aplicaciones de encuadernación de libros.
  • Fácil de manipular diferentes calidades de papel, debido a las posibilidades de pedir la U20-2P en tres durezas diferentes.
  • Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrece como características la elasticidad de la goma y la resistencia al uso del poliuretano.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 9 mm
Movement, vertical max. 5 mm
Aplicación Apertura de bolsas/papel fino – láminas de protección/película
Material Poliuretano (PU50)
Modelo de ventosa U-P
Forma Universal
Volumen 0,7 cm³
Peso 1,7 g
Conexión
Tamaño de conexión Ninguno
Modelo de conexión Ninguno
Modelo de conexión Ninguno
Opciones de conexión Ninguno
Dimension
Altura 14 mm
Exterior Dimensiones 20,5 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 3 N 1,5 N
60 -kPa 11,5 N 3 N
90 -kPa 15 N 6 N
Material
Poliuretano (PU50)
Color Azul transparente
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistencia del material
Poliuretano (PU50)
Alcohol N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólisis +
Metanol -
Aceite +++
Oxidación -
Gasolina +
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales


Accesorios
Artículo No.
Fitting U20-2P 1/8" male 0205296
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos