Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa U20 Cloropreno, M5 hembra, con válvula de control doble caudal, 0101379

0101379

Artículo No. 0101379

  • Adecuada para superficies curvas, irregulares y cóncavas.
  • También para sujeción alrededor de esquinas y bordes.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 2,5 mm
Aplicación Manipulación de vidrio
Caudal máximo de fuga 0,06 Nl/s
Material Cloropreno (CR)
Modelo de ventosa U
Forma Universal
Valve restriction 0,7 mm
Volumen 1 cm³
Peso 1,2 g
Conexión
Tamaño de conexión Ninguno
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca M
Opciones de conexión Válvula de control de doble caudal
Dimension
Altura 14 mm
Exterior Dimensiones 22 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 5,9 N 5,9 N
60 -kPa 12 N 8,8 N
90 -kPa 16 N 9,8 N
Material
Cloropreno (CR)
Color Negro
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 110 °C
Resistencia del material
Cloropreno (CR)
Alcohol ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +
Oxidación ++
Gasolina +
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono ++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Racor M5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251001
Ventosa U20 Cloropreno 0101144

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251003
Conexión 1/8" NPT macho, con filtro de red 3250088
Racor 5xM5 hembra 0100260
Racor 5xM5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251005
Racor G1/8" macho, con filtro de red 3250085
Racor G1/8" macho/M5 hembra 3250004
Racor G1/8" macho/M5 hembra PA 3150196
Racor G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251004
Racor G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 0101152
Racor M5 hembra 3250003
Ventosa U20 HNBR 0128711
Ventosa U20 Silicona 0101145
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos