Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa F110 HNBR, G1/2" hembra, con filtro de red, 0108190

0108190

Artículo No. 0108190

  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Aplicación Manipulación de vidrio, Ventosa alta/baja temperature (plastic), No deja marcas, Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
Material HNBR
Modelo de ventosa F
Forma Plana
Volumen 70 cm³
Peso 66 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/2"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Filtro de red
Dimension
Altura 36,2 mm
Exterior Dimensiones 112 mm
Exterior Dimensiones, accionado 115,3 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
Material
HNBR 75° Dureza A
Color Blue/grey
Dureza 75 °Shore A
Temperatura -30 – 140 °C
Resistencia del material
HNBR 75° Dureza A
Alcohol ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación +++
Gasolina +++
Resistencia al desgaste +++
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
Ventosa F110 HNBR 3150132T
Racor 110, G1/2" hembra, con filtro de red 0100561

Accesorios
Artículo No.
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Ventosa F110 Nitrilo-PVC 3150132P
Ventosa F110 Silicona 3150132S
Racor 110 G3/8" hembra, con filtro de red 0100557
Racor 110, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100559
Racor 110, G1/2" hembra, con válvula cónica 0100563
Racor G1/2" hembra Al con filtro de red 3250007
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2019 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos