Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa F150 Nitrilo-PVC, G1/2" hembra, con válvula cónica, 0101941

0101941

Artículo No. 0101941

  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
  • Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 500 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Aplicación Chapa metálica seca
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa F
Forma Plana
Volumen 160 cm³
Peso 200 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/2"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca G
Opciones de conexión Válvula cónica
Dimension
Altura 65,7 mm
Exterior Dimensiones 152 mm
Exterior Dimensiones, accionado 157 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 300 N 250 N
60 -kPa 850 N 600 N
90 -kPa 1100 N 800 N
Material
Nitrilo-PVC (NPV)
Color Negro
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 0 – 90 °C
Resistencia del material
Nitrilo-PVC (NPV)
Alcohol ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación ++
Gasolina +++
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono ++
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
Ventosa F150 Nitrilo-PVC 3150133P
Racor 150, G1/2" hembra, con válvula cónica 0100566

Accesorios
Artículo No.
Suction cup F150 Nitrile-PVC with washer 3150039P
Suction cup F150 Silicone with washer 3150039S
Ventosa F150 Silicona 3150133S
Racor 150, G1/2" hembra, con filtro de red 0100564
Racor 150, G3/4" hembra, con filtro de red 0100567
Racor G1/2" hembra Al con filtro de red 3250008
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2020 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos