Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa FC35P Poliuretano 60, 0103291

      0103291

      Artículo No. 0103291

      • Adecuada para superfiecies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite, por ej. las que encontramos cuando se manipulan chapas en procesos de estampación.
      • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de aceleración en dirección horizontal, incluso en superficies aceitosas.
      • La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos sean deformados.
      • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.  Este material no deja marcas.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 32 mm
      Movement, vertical max. 5,5 mm
      Aplicación No deja marcas, Chapa metálica seca
      Tamaño de conexión Ninguno
      Modelo de conexión Ninguno
      Modelo de conexión Ninguno
      Opciones de conexión Ninguno
      Material Poliuretano (PU60)
      Modelo de ventosa FC
      Forma Plana Cóncavo
      Volumen 5 cm³
      Peso 6 g
      Dimension
      Altura 15 mm
      Exterior Dimensiones 35 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
      20 -kPa 11 N 27 N
      60 -kPa 34 N 41 N
      90 -kPa 49 N 51 N
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
      Racor 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal 3251008
      Racor 1/4" NPT macho con filtro de red 3250093
      Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40 3250005
      Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251006
      Racor 1/8" NPSF hembra, 30–40, con filtro de red 0101153
      Racor 3/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251010
      Racor 3/8" NPT macho, con filtro de red 3250089
      Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40 0100261
      Racor 5x1/8" NPSF hembra, 30–40, con válvula de control doble caudal 3251011
      Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red 3250091
      Racor G1/4" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251007
      Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251009
      Racor G3/8" macho, 30–40, con filtro de red 3250086
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
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.