Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

B75P

B75P
  • Adecuada para ajuste de nivel y para superficies porosas e irregulares, por ej. cartón, etc.
  • En la ventosa de dos colores, el fuelle y el labio de sellado son de durezas diferentes, lo cual hace a la ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.
  • El material DURAFLEX® no deja marcas.

Artículo


Descripción artículo
0104723 Ventosa B75P Poliuretano 30/60
Artículo No.: 0104723
0106345 Ventosa B75P Poliuretano 30/60, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106345
0106346 Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G3/8" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106346
0106347 Ventosa B75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106347
0106348 Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G1/2" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0106348
0106832 Ventosa B75P Poliuretano 30/60, para inserto con rosca
Artículo No.: 0106832
0106833 Ventosa B75P Poliuretano 30/60, rosca G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0106833
0107318 Ventosa B75P Poliuretano 60, para inserto con rosca
Artículo No.: 0107318
0107319 Ventosa B75P Poliuretano 60, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red
Artículo No.: 0107319
0108790 Ventosa B75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0108790
0108791 Ventosa B75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra
Artículo No.: 0108791
0111594 Ventosa B75P Poliuretano 60
Artículo No.: 0111594
0111600 Ventosa B75P Poliuretano 60, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111600
0111601 Ventosa B75P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111601
0111602 Ventosa B75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111602
0111603 Ventosa B75P Poliuretano 60, G1/2" hembra, con filtro de red
Artículo No.: 0111603

Piab AB © 2018 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos