Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa B20 HNBR, M5 hembra, con válvula de restricción de caudal, 9906876

      9906876

      Artículo No. 9906876

      • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
      • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
      • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      Aplicación Manipulación de vidrio, Ventosa alta/baja temperature (plastic), No deja marcas, Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
      Tamaño de conexión Ninguno
      Modelo de conexión Hembra
      Modelo de conexión Rosca M
      Opciones de conexión Válvula de control de doble caudal
      Caudal máximo de fuga 0,06 Nl/s
      Material HNBR
      Modelo de ventosa B
      Forma Fuelles
      Valve restriction 0,7 mm
      Volumen 2,7 cm³
      Peso 3,2 g
      Dimension
      Altura 25 mm
      Exterior Dimensiones 22 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical
      20 -kPa 5,9 N
      60 -kPa 9,8 N
      90 -kPa 14 N
      Material
      HNBR 50° Dureza A
      Color Azul
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura -30 – 140 °C
      Resistencia del material
      HNBR 50° Dureza A
      Alcohol ++
      Ácidos concentrados +
      Etanol N/A
      Hidrólisis ++
      Metanol N/A
      Aceite +++
      Oxidación +++
      Gasolina +++
      Resistencia al desgaste +++
      Tiempo & ozono +++

      Dibujos dimensionados

      Please log in or Registrarse to view the dimensional drawings.

      Recambios
      Artículo No.
      Ventosa B20 HNBR 0128712
      Racor M5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251001

      Accesorios
      Artículo No.
      Ventosa B20 Silicona 0101102
      Ventosa B20 Cloropreno 0101101
      Racor M5 hembra 3250003
      Racor G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red 0101152
      Racor G1/8" macho/M5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251004
      Racor G1/8" macho/M5 hembra PA 3150196
      Racor G1/8" macho/M5 hembra 3250004
      Racor G1/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal 3251002
      Racor G1/8" macho, con filtro de red 3250085
      Racor 5xM5 hembra, con válvula de control de doble caudal 3251005
      Racor 5xM5 hembra 0100260
      Conexión 1/8" NPT macho, con filtro de red 3250088
      Racor 1/8" NPT macho con válvula de control doble caudal 3251003
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
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.