Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
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
      Ventosa B110 HNBR, G3/8" hembra, con filtro de red, 0108178

      0108178

      Artículo No. 0108178

      • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
      • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
      • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
      • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
      • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
      • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 60 mm
      Movement, vertical max. 35 mm
      Aplicación No deja marcas, Chapa metálica seca
      Tamaño de conexión 3/8"
      Modelo de conexión Hembra
      Modelo de conexión Rosca G
      Opciones de conexión Filtro de red
      Material HNBR
      Modelo de ventosa B
      Forma Fuelles
      Volumen 310 cm³
      Peso 120 g
      Dimension
      Altura 70,6 mm
      Exterior Dimensiones 115 mm
      Rendimiento - fuerzas de elevación
      Fuerza de elevación vertical
      20 -kPa 137 N
      60 -kPa 343 N
      90 -kPa 461 N
      Material
      HNBR 75° Dureza A
      Color Blue/grey
      Dureza 75 °Shore A
      Temperatura -30 – 140 °C
      Resistencia del material
      HNBR 75° Dureza A
      Alcohol ++
      Ácidos concentrados +
      Etanol N/A
      Hidrólisis ++
      Metanol N/A
      Aceite +++
      Oxidación +++
      Gasolina +++
      Resistencia al desgaste +++
      Tiempo & ozono +++

      Dibujos dimensionados

      Please log in or Registrarse to view the dimensional drawings.

      Recambios
      Artículo No.
      Ventosa B110 HNBR 3150108T
      Racor 110 G3/8" hembra, con filtro de red 0100557

      Accesorios
      Artículo No.
      Suction cup B110 Silicone 3150108S
      Suction cup B110 Nitrile-PVC 3150108P
      Suction cup B110 HNBR with washer 3150035T
      Racor G1/2" hembra Al con filtro de red 3250007
      Racor 110, G1/2" hembra, con filtro de red 0100561
      Racor 110, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100559
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
            • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

          • How do I know which suction cup to choose?
            • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

          • How should Piab suction cups be stored?
          • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
            • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

          • What is DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.