Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ventosa B75 HNBR, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red, 0108174

0108174

Artículo No. 0108174

  • Adecuada para ajuste de nivel. Varias ventosas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas, por ejemplo, placas corrugadas o acanaladas.
  • Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
  • Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, para lograr precisión y seguridad en el movimiento de elevación.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Aplicación Manipulación de vidrio, Ventosa alta/baja temperature (plastic), No deja marcas, Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
Material HNBR
Modelo de ventosa B
Forma Fuelles
Volumen 110 cm³
Peso 118 g
Conexión
Tamaño de conexión 1/8"
Modelo de conexión Hembra
Modelo de conexión Rosca NPSF
Opciones de conexión Filtro de red
Dimension
Altura 50,3 mm
Exterior Dimensiones 78 mm
Rendimiento - fuerzas de elevación
Fuerza de elevación vertical Fuerza de elevación paralela
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
Material
HNBR 75° Dureza A
Color Blue/grey
Dureza 75 °Shore A
Temperatura -30 – 140 °C
Resistencia del material
HNBR 75° Dureza A
Alcohol ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólisis ++
Metanol N/A
Aceite +++
Oxidación +++
Gasolina +++
Resistencia al desgaste +++
Tiempo & ozono +++

Dibujos dimensionados

Inicie Sesión o Registrarse Para ver los planos dimensionales

Recambios
Artículo No.
Racor 75, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100548
Ventosa B75 HNBR 3150107T

Accesorios
Artículo No.
Racor 1/4" NPT hembra Al con filtro de red & conexión 10-32 0127821
Racor 1/8" NPSF hembra Al con filtro de red 0127819
Racor 75, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red 0100553
Racor 75, G1/2" hembra, con filtro de red 0100555
Racor 75, G3/8" hembra, con filtro de red 0100551
Racor G1/2" hembra Al con filtro de red 0127820
Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
Ventosa B75 Nitrilo-PVC 3150107P
Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
Ventosa B75 Silicona 3150107S
Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2018 Aviso legal

    Síguenos

    Contáctenos