Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Manipulación de vidrio

 Adecuado para manipular laminas largas y pesadas, como vidrio y metal, con superficie plana o ligeramente cóncava. El diseño de fricción incremente la seguridad y la capacidad de manipular láminas de vidrio/metal inclinadas o en pie.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Fuelle DURAFLEX® (10-110 mm)
Varias ventosas con fuelles cortos en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos de diferentes alturas y diferentes formas. Los fuelles proporcionan un movimiento adecuado para separar objetos muy finos.
teaser_B_HNBR
B - Fuelle HNBR (10–110 mm)
Varias ventosas tazas en un mecanismo de elevación pueden manipular objetos con diferentes alturas y formas.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Fuelle no deja marcas (15–50 mm)
Las mismas aplicaciones que para fuelle cortos. También es adecuado para objetos lisos requieren una superficie muy limpia. Solo han de ser manipulados objetos ligeros cuando la fuerza de elevación es paralela.
teaser_bf-bellows_flat
BF-P DURAFLEX®
Adecuadas para superficies desiguales y porosas como es el cartón. Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas con un material especial que proporciona elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las DURAFLEX® es libre de marcas.
teaser_hnbr
F - Plano HNBR (50–110 mm)
Adecuadas para objetos planos como cartón, planchas metálicas, vidrio o materiales porosos. Los tacos previenen la deformación evitando la succión del objeto dentro de la ventosa. La ventosa tiene gran estabilidad y poco movimiento. Además, es adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie ya que los tacos aumentan la fricción.
teaser_U_HNBR
U - Universal HNBR (10–20 mm)
Para manipular objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Extra grande plano (150-300 mm)
Adecuada para manipular laminas largas y pesadas, como vidrio y metal, con superficie plana o ligeramente cóncava. El diseño de fricción incremente la seguridad y la capacidad de manipular láminas de vidrio/metal inclinadas o en pie.
Silhouette-App_FDA-EU-32x32
Compatible con estándar (FDA & EU)
Material aprobado por la FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) y cumple con la regulación de la Unión Europea EU 1935/2004. Muchas de las ventosas son transparentes sin pigmentos añadidos.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos