Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Guía de selección para Ventosas
Métrico   Imperial

Corrugado / cartón

Adecuadas para superficies irregulares y porosas, como, por ejemplo, Cartón corrugado y papel.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Ventosas configurables
La piGRIP® es la única ventosa configurable con un concepto modular con componentes optimizados para manipular, elevar y compensar la altura. Además, dispone de una gama amplia de conectores lo que la convierten en una ventosa lista para ser instalada en nuevas máquinas o para substituir ventosas antiguas. Todos los conectores tienen la opción roscada o de conector rápido
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Fuelle DURAFLEX® (10–110 mm)
Varias ventosas con fuelles cortos en un dispositivo de elevación pueden manipular objetos de diferentes alturas y diferentes formas. Los fuelles proporcionan un movimiento adecuado para separar objetos muy finos.
teaser_BX2_12
BX - Fuelle 2½ DURAFLEX® (10–110 mm)
Adecuadas para superficies desiguales y porosas como es el cartón. Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas con un material especial que proporciona elasticidad a la goma y resistencia al poliuretano. El material de las DURAFLEX® es libre de marcas.

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos