Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSAVE® sense

piSAVE® sense
  • Las válvulas de retención de vacío permiten a algunas ventosas perder el objeto(s) y aún así mantener el nivel de vacío suficiente en el sistema, con una rápida respuesta y tiempos de liberación.
  • Las válvulas de retención de vacío se utilizarán para sistemas centralizados de vacío, una para cada ventosa.
  • Diseñar con válvulas de retención de vacío requerirá una bomba de vacío más pequeña y ahorro de energía.
  • También es adecuado para objetos con superficie de pérdida alrededor del labio de la ventosa.
  • Disponible en cuatro tamaños, con rendimiento/características de caudal diferentes, para adaptarse a los distintos grados de pérdida en el material manipulado y a los diversos tamaños de ventosas.
  • Las válvulas se suministran por separado para su integración o montaje en un racor de Aluminio, con conexiones de rosca hembra o macho para facilitar la instalación.

Artículo


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos