Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSAVE® sense 02/60 (yellow), 100p, incl. herramienta de montaje, 0202395

67955

Artículo No. 0202395

La imagen del producto puede diferir del producto real.
  • Las válvulas de retención de vacío permiten a algunas ventosas perder el objeto(s) y aún así mantener el nivel de vacío suficiente en el sistema, con una rápida respuesta y tiempos de liberación.
  • Las válvulas de retención de vacío se utilizarán para sistemas centralizados de vacío, una para cada ventosa.
  • Diseñar con válvulas de retención de vacío requerirá una bomba de vacío más pequeña y ahorro de energía.
  • También es adecuado para objetos con superficie de pérdida alrededor del labio de la ventosa.
  • Disponible en cuatro tamaños, con rendimiento/características de caudal diferentes, para adaptarse a los distintos grados de pérdida en el material manipulado y a los diversos tamaños de ventosas.
  • Las válvulas se suministran por separado para su integración o montaje en un racor de Aluminio, con conexiones de rosca hembra o macho para facilitar la instalación.
Métrico   Imperial
General
Material HNBR, Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Caudal de la bomba/ventosa mínimo 0,001 (@ 45 -kPa) Nl/s
Caudal de la bomba/ventosa para cerrar la válvula 0,21 (@ 3 -kPa) Nl/s
Temperature -20 – 80 °C
Color de la válvula Amarillo
Peso 0,3 g
Recambios
Artículo No.
piSAVE® sense Herramienta de montaje 16mm 0202589

Soporte
Archivo CAD
Utilice la versión de escritorio / PC para descargar archivos CAD.
Hojas técnicas
Manuales (3)
Folletos (1)
Certificados (2)
Formación (4)
Vídeos de Youtube (2)
    • Ventosas

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2020 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos