Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

COAX® en piGRIP® Ti, 0200346

67624

Artículo No. 0200346

La imagen del producto puede diferir del producto real.
  • Unidad de vacío totalmente descentralizada, basada en la tecnología patentada COAX®.
  • Tiempo de respuesta más rápido y muy alta eficiencia energética.
  • Fácil dimensionamiento del sistema – pequeño riesgo de fallos.
  • Disponible con una variante de los cartuchos COAX® MICRO de dos etapas.
  • Adecuado para alto caudal de vacío.
  • Adecuado para capacidad extra/tolerancia a la suciedad.
Métrico   Imperial
General
Material CuZn, PA, Al, Nitrilo (NBR)
Nivel de ruido 55 – 61 dBA
Temperature -10 – 80 °C
Peso 45 g
Performance
Presión de alimentación máx. 0,7 MPa
Presión de alimentación Consumo de aire Caudal de aspiración (Nl/s) a diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,4 0,27 0.32 0.28 0.23 0.17 0.1 0.07 0.04 0.02 0.004 84
0,6 0,37 0.31 0.27 0.24 0.2 0.15 0.09 0.04 0.01 75
Presión de alimentación Consumo de aire Tiempo de evacuación (s/l) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa) Vacío máx
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,4 0,27 0.33 0.73 1.2 2 3.1 5 8.3 16.6 84
0,6 0,37 0.3 0.7 1.2 1.8 2.6 4.2 8.43 75
Haga clic en los enlaces de texto en la leyenda del gráfico para habilitar / deshabilitar líneas de gráfico
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
4x M4, montaje a nivel 0106915
M8 16 mm 0106927
M8 27mm, incluye kit de perfil 0106949
M6 22 mm, incluye kit de perfil 0108488
Soporte
Formación (4)
    • Ventosas

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2020 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos