Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Pieza de transición para prensa de tabletas con interfaz Mueller

Transition piece for tablet press with Mueller interface
  • Usado como una pieza de transición para prensa de tabletas
  • Listo para usar, completo con sensor, filtro de aspiración, anillo de fijación y junta de silicona
  • Se adapta a prensas de tabletas con interfaz Mueller S/D Ø170
  • Filtro PRO estándar Piab usado para aspiración
  • Sensor de nivel capacitivo con conexión TC y conector M12x1
  • 10m de cable con extremo abierto

Artículo


Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos