Los transportadores por vacío Piab son la solución ideal para transportar sólidos a granel. Crean un entorno de trabajo seguro, higiénico y ergonómico; garantizan una alta calidad del producto y evitan pérdidas causadas por derrames y daños. Lo hacen en un sistema de manejo de materiales contenido que reemplaza el manejo manual o el transporte mecánico con facilidad. Los transportadores de tornillo sinfín, los elevadores de cangilones, las cintas transportadoras, los montacargas, los elevadores de comprimidos y otros alimentadores a granel no pueden competir con la versatilidad y el compacto tamaño de los transportadores por vacío Piab. El daño al producto se evita garantizando el transporte en fase densa de materiales frágiles. Incluso los delicados comprimidos recubiertos quedan protegidos del astillamiento durante el proceso de transporte. Los transportadores piFLOW® pueden integrarse en un sistema existente o pueden diseñarse para una línea totalmente nueva. También es fácil modificar un diseño existente. Para dotar a la planta de mayor flexibilidad, el transportador puede colocarse sobre un bastidor móvil para usarlo en distintas estaciones a lo largo de la línea de producción. Los sistemas de transporte Piab facilitan la manipulación a granel gracias a un diseño compacto y modular que ofrece una mayor flexibilidad para diversas aplicaciones. Utilícelo como descargador de bolsas a granel o alimentador de una prensa de comprimidos; cargue mezcladoras, batidoras, máquinas de envasado, tamices, etc. Independientemente de las tiradas de producción, los equipos de transporte Piab pueden manipular sólidos, gránulos o partículas, transportando hasta 15 toneladas/hora. El mantenimiento preventivo y la limpieza nunca han sido más rápidos, y como los transportadores de vacío no tienen partes móviles, puntos de pellizco o puntos de atrapamiento, el mantenimiento no planificado es mínimo. Los transportadores por vacío contribuyen a aumentar la productividad y a reducir los costes automatizando partes de los procesos de producción en las industrias alimentaria, farmacéutica, química y de fabricación aditiva. Los transportadores Piab se han desarrollado para dar respuesta a los estrictos requisitos de estas industrias con las certificaciones FDA, CE n.º 1935/2004, CE n.º 10/2011, ATEX para polvo y ATEX para gas. Consulte las especificaciones de los productos piFLOW® para conocer con exactitud qué certificados están disponibles para cada producto o configuración de producto. Los filtros incorporados evitan que las partículas de polvo se escapen hacia el entorno en la planta de producción, eliminando la posibilidad de explosiones de polvo y enfermedades respiratorias de los operarios. Los sistemas de transporte por vacío son fáciles de instalar y mantener, lo que hace que la incorporación del operario pueda hacerse en poco tiempo. El cambio entre diferentes tipos de materiales transportados se hace rápido y fácil. Todos los sistemas de transporte de sólidos Piab están disponibles con una bomba de vacío accionada por eyectores o con una bomba mecánica. La bomba con eyectores consume energía solamente mientras está en funcionamiento, lo que ahorra energía, y mantiene un bajo nivel de ruido. Las bombas Piab utilizan la tecnología COAX®, la forma más eficiente de generar vacío. Cada transportador por vacío Piab está fabricado utilizando materiales duraderos, lo que garantiza una larga vida útil. Se entregan con una garantía de 5 años.
Leer másNo se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?