Envases de material flexible es el término genérico para envases blandos confeccionados de láminas de plástico flexible, papel de aluminio o de hojas de papel. Las formas más populares son las bolsas con base plana, sacos, pequeños sobres y sobres tipo carta. Estos envases son generalmente formados, llenados y sellados en una máquina vertical u horizontal de formado-llenado-sellado. El envase es entonces introducido en una caja por carga vertical desde arriba, utilizando la tecnología recoger y colocar (pick-and-place) o similar. Para manipular de forma automática este último paso que consiste en el llenado de envases o bolsas, se realiza a través de ventosas especificas y una selección de bombas de vacío con alto caudal de vacío inicial.
Configure su solución de manipulación de sacos y bolsas
Ventajas con Piab