Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Manipulación de carga aérea con garras de vacío

Manipulación de carga aérea: traslado de carga aérea entre palés y/o contenedores

Situación

La carga aérea es transportada por todo el mundo en aviones de carga que normalmente se descargan con ULD (dispositivo de carga unitaria) o contenedores y palés de carga. Antes de subir la carga al avión, debe ordenarse y cargarse en una ULD, tarea que también incluye el traslado de la carga aérea entre palés y contenedores de tipo abierto.

Tras la descarga del avión, la carga debe descargarse de la ULD a los tipos de portadores de carga adecuados utilizados para el siguiente transporte. Este proceso de carga, descarga y clasificación a menudo se lleva a cabo manualmente, lo cual provoca lesiones por tensión repetitiva junto a una menor productividad y una elevada tasa de ausentismo debido a bajas por enfermedad.

Soluciones

Piab ha desarrollado e implementado las soluciones de elevación de carga Vaculex® para resolver los problemas de manipulación en los terminales de carga aérea utilizando sistemas por vacío. Las soluciones se centran en la mejora de la satisfacción de los trabajadores, la mejora de la productividad y la reducción al mínimo de las lesiones por tensión y de los daños en la carga.

Soluciones Vaculex® para la manipulación de carga aérea - diferentes aplicaciones:

  • Traslado de la carga entre los ULD tipo palé (PAG, PYB, etc.) o los ULD tipo contenedor abierto (AKH, AAX)
  • Carga o descarga de ULD tipo gran contenedor (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD)
  • Además de soluciones especializadas para carga aérea, Vaculex también ofrece soluciones para transportistas de paquetería que, por supuesto, también pueden implementarse para la manipulación de carga aérea. Se incluyen soluciones para la carga y descarga de contenedores y remolques, así como soluciones para la clasificación de paquetes entrantes o salientes.

Videos


Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos