Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Tailored blanks of sheet

Láminas con formatos a medida

La unión de metales de diferentes espesores, consistencia o tipos de recubrimiento producen un formato a medida listo para su estampación. Los formatos a medida son de gran importancia a la hora de reducir el peso y coste de la materia prima, también es de vital importancia cuando se optimiza el diseño de resistencia a los impactos de la carrocería del automóvil. La utilización de la tecnología láser es ideal en las aplicaciones de corte y soldadura. Las superficies aceitosas son resbaladizas, por lo que ventosas de alta fricción para superficies aceitosas son recomendadas. El vacío es utilizado en varias etapas durante el proceso, principalmente para la alimentación/carga y descarga.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Movimientos más rápidos con las ventosas de alta fricción Piab para superficies aceitosas.
  • Disminución de costes utilizando componentes Piab estándar para la construcción de equipos de manipulación flexibles para múltiples etapas.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos