Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Metal body assembly

Ensamble de carrocerías

En el ensamble de carrocerías se utilizan robots en el proceso de soldadura y también en la manipulación de materiales. En una célula de robots de montaje, donde por ejemplo, se fabrican puertas de automóvil, hay robots que utilizan vacío en los procesos de manipulación. Las láminas permanecen con aceite por lo que la velocidad y la frecuencia de ciclos son menores que en el estampado de metal. Seguridad y ahorro de energía son importantes para una operación eficiente.

Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Aumento de la seguridad con válvulas especiales de control de vacío
  • Simplificación del posicionamiento de las ventosas en las herramientas flexibles
  • Mayor grado de control del proceso, detección de vacío en cada ventosa
  • Fácil solución de problemas

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos